Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs de température iTHERM ModuLine pour une large gamme d'applications sur hydrogène

Robustes, flexibles et prêts pour vos points de mesure d'hydrogène

Industrie: Électricité et énergie
iTHERM Capteurs de température ModuLine pour une large gamme d'applications sur hydrogène

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Résumé

Le contrôle de la température joue un rôle essentiel dans la production d'hydrogène, garantissant efficacité et sécurité à toutes les étapes, de la production d'énergie et de l'électrolyse à la compression et au stockage. Ce processus implique des conditions difficiles, telles que des pressions élevées, des zones Ex risque et des normes de sécurité strictes, comme la conformité à la norme SIL. Une technologie de mesure de température fiable doit résister à des pressions pouvant atteindre 500 bar et fonctionner en toute sécurité dans des environnements Ex. Des solutions standardisées offrant une grande flexibilité sont indispensables pour répondre aux besoins variés des applications.

Les avantages : Conçu pour relever les défis liés à l'hydrogène

500 bar

Construction résistante à la pression

SIL et Ex

Sécurité garantie dans les zones critiques

Gamme modulaire

Évolutive pour toutes les applications

Grâce à sa conception modulaire et évolutive, la gamme iTHERM ModuLine offre une solution de mesure de température fiable et pérenne pour la production d'hydrogène. Qu'ils soient utilisés dans des applications standard ou dans des conditions extrêmes impliquant des pressions élevées, des zones Ex et des exigences de sécurité strictes, ces capteurs garantissent des performances constantes et la conformité aux normes. La gamme allie une résistance à la pression allant jusqu'à 500 bar, des certifications SIL et Ex, ainsi qu'une grande flexibilité pour répondre aux divers besoins des process. Elle garantit ainsi un fonctionnement sûr, efficace et rentable tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène – soutenant ainsi les progrès du secteur vers un avenir énergétique durable.

Le défi : Garantir la sécurité et l'efficacité, de l'électrolyse à la compression

La production d'hydrogène est un pilier de la transition énergétique mondiale et s'avère essentielle pour atteindre les objectifs climatiques à long terme, tels que "NetZero 2050". Afin de garantir une efficacité optimale et une durabilité environnementale, des instruments de mesure précis et fiables sont nécessaires tout au long de la chaîne de valeur – de la production d'énergie renouvelable et l'électrolyse à la compression, au stockage et à l'utilisation. La température est un paramètre de contrôle critique à presque toutes les étapes de la production d'hydrogène ; elle doit donc être surveillée et régulée en continu. Dans les systèmes d'électrolyseurs, les capteurs de température doivent être conformes aux normes SIL (Safety Integrity Level) et certifiés pour une utilisation en zone Ex, tout en résistant à des pressions pouvant atteindre 40 bar. Au cours des étapes de compression suivantes, la pression de service peut augmenter considérablement, pouvant atteindre jusqu'à 200 bar, ce qui nécessite des solutions de mesure robustes et performantes.

Notre solution : Une gamme unique couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène

Une mesure polyvalente de la température tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène. La production d'hydrogène implique un large éventail de conditions de process – des pressions modérées aux pressions extrêmes, en passant par des environnements Ex et des exigences de sécurité strictes. La gamme iTHERM ModuLine d'Endress+Hauser offre un large choix, allant des capteurs de base présentant le meilleur rapport qualité-prix aux capteurs de température haut de gamme destinés aux applications les plus exigeantes.

Applications des électrolyseurs – iTHERM ModuLine TM131

Dans les systèmes d'électrolyseurs, un contrôle précis de la température est essentiel pour garantir l'efficacité et la sécurité du process. L'iTHERM ModuLine TM131 est équipé d'un transmetteur de température conforme aux exigences SIL et Ex, ce qui en fait la solution idéale pour une utilisation en zone Ex. Avec une résistance à la pression pouvant atteindre 100 bar, il offre une solution robuste et conforme pour cette étape critique.

Applications de compression – iTHERM ModuLine TM151/152

La compression de l'hydrogène implique des pressions nettement plus élevées, ce qui nécessite des instruments dotés d'une résistance mécanique exceptionnelle. Les modèles TM151/152 (système métrique/impérial) sont dotés d'un protecteur foré dans la masse, conçu pour résister à des pressions allant jusqu'à 500 bar (7 251 psi). Ces capteurs garantissent une mesure de température sûre et fiable, même dans les conditions les plus exigeantes.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Produits et services utilisés

/

Solutions et technologies associées

Mesure de la température

Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process

Plus d'infos

Surveillance du rejet des effluents 

Respectez les limites légales s'appliquant aux rejets d'eaux usées en combinant une surveillance complète des valeurs continues et une réaction rapide en présence d'impuretés.

En savoir plus

Mesure de l'hydrogène dans les gazoducs

La mesure continue et rapide de l'hydrogène dans les gazoducs permet un mélange sûr, le respect des exigences de qualité et une régulation dynamique à l'aide de la spectroscopie Raman, le tout sans consommables ni torchage

En savoir plus

Analyse de la qualité du biométhane pour une injection de gaz sûre et conforme 

Assurez une qualité de biométhane fiable grâce à une mesure en ligne rapide et précise du H₂S, du point de rosée de l'eau ainsi que de paramètres critiques, pour une injection sûre dans le réseau de distribution et une exploitation efficace. 

En savoir plus

Protéger les membranes d'osmose inverse grâce à la surveillance en ligne de la qualité de l'eau pour le dessalement 

Surveillance en ligne fiable de la qualité de l'eau pour protéger les membranes RO (osmose inverse), réduire le travail de nettoyage et prolonger la durée de vie des membranes dans les applications pour le dessalement et la réutilisation de l'eau

En savoir plus

Détection des fuites dans les réservoirs cryogéniques (GNL, éthylène, GPL et ammoniac)

Détection précoce des fuites du réservoir cryogénique et maintien du contrôle. Endress+Hauser fournit une surveillance continue et très fiable de la température visant à protéger le personnel, les actifs et les infrastructures critiques.

En savoir plus

Mesure et vérification en temps réel du CCUS

Ouvrez la voie au captage du carbone : une solution précise, fiable et adaptée aux applications en phase dense

En savoir plus

Solutions de surveillance continue des émissions pour garantir la conformité

Solutions de surveillance continue des émissions pour garantir la conformité

Plus d'infos

FAQ