Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Station d'épuration de Safi

Investissements dans la durabilité de l'approvisionnement en eau

L'impact de la croissance démographique, de la pénurie d'eau et du changement climatique sur la disponibilité de l'eau est important. L'eau réutilisée est la source d'eau la plus durable, consommant moins d'énergie que l'eau de mer dessalée. La station de recyclage des eaux de Safi est une installation unique à Ajman, aux Émirats arabes unis, où jusqu'à 13 000 mètres cubes par jour d'eaux usées sont traitées selon des normes de qualité très élevées.

Osmose inverse avec panneau de contrôle à l'usine de réutilisation des eaux de Safi ©Endress+Hauser

Osmose inverse avec transmetteur multiparamètre Liquiline CM44 pour surveiller les paramètres de process critiques. Pour plus d'informations sur la station d'épuration de Safi, regardez cette vidéo.

Notre solution

  • Débitmètres électromagnétiques fiables, précis et robustes pour la surveillance du process et les applications de facturation

  • Surveillance en ligne des paramètres de qualité critiques à l'entrée et à la sortie des membranes de l'osmose inverse

  • Efficacité du nettoyage des membranes garantie

  • Réduction du coût total de possession (TCO)

  • Assistance locale et expertise en matière de services

Habib ur Rahman

« La collaboration avec Endress+Hauser a ouvert la voie à un avenir plus durable en matière d’eau. La gestion simple des actifs pour une durée de vie du capteur maximale et l'expertise locale ont permis d'atteindre un TCO inférieur. »

Habib ur Rahman, Directeur de la station
Safi, Émirats arabes unis (EAU)

La problématique du client

En tant qu'opérateur responsable, Safi surveille continuellement divers paramètres pour s'assurer que la qualité de l'eau de perméat satisfait toujours aux exigences rigoureuses établies par les industries des utilisateurs finaux. La réutilisation de l'eau implique souvent des processus de traitement avancés tels que la filtration membranaire et l'osmose inverse. La gestion de ces étapes complexes de traitement nécessite du personnel, la disponibilité de personnel qualifié et des investissements importants.

Réalisation

Les membranes d'ultrafiltration et d'osmose inverse sont sujettes à l'encrassement et à l'entartrage qui se produisent lorsque des particules et des minéraux dissous et non dissous ainsi que des micro-organismes s'accumulent sur les surfaces des membranes, réduisant ainsi la perméabilité et l'efficacité énergétique. La surveillance optimale des paramètres critiques garantit le lancement rapide de cycles de nettoyage chimique et de lavage à contre-courant, essentiels pour éviter la dégradation du flux et prolonger la durée de vie de la membrane et son remplacement.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.