Système de dosage automatique de l'eau d'un système d'osmose inverse
Le débitmètre Proline Promass E 300 et le contrôleur de lot RA33 - Un mariage parfait
Le débitmètre Promass Proline E 300 et le contrôleur de lot RA33 automatisent le dosage de l'eau de l'osmose inverse, obtenant une précision de moins de 0,2 %. Cette solution automatisée remplace les process manuels, réduit les erreurs, minimise les temps d'arrêt et améliore la productivité et la planification des ressources. Les mises à niveau clés comprennent des vannes de contrôle linéaire pour une précision accrue, une intégration avec des systèmes de numérisation, un stockage automatisé des données et l'impression de lots.
Avantages
Assurer la précision du système de moins de 0,2 %
Fonctionnement automatique sans intervention manuelle
Stabilité et planification améliorées de l'utilisation des matières premières
Réduire les temps d'arrêt et économiser 50 % du temps de fonctionnement par lot
Intégration simple dans le système de digitalisation du client
Le défi
Le dosage précis de l'eau de l'osmose inverse revêt une importance fondamentale. Jusqu'alors, le dosage manuel effectué par les opérateurs et la surveillance manuelle du volume entraînaient des erreurs incontrôlables dans le process de production et des déchets de ressources. Le défi était d'automatiser ce process manuel afin de minimiser les temps d'arrêt de l'installation. Le nouveau procédé automatisé devait augmenter la précision du système et garantir un écart maximal de 0,2 %.
Notre solution
Pour surmonter ces défis, le nouveau process automatisé devait garantir la précision du système et le stockage des données, ainsi que l'automatisation de l'ensemble du processus de dosage. Pour ce faire, le process d'exploitation a été complètement recalculé et redessiné en fonction des caractéristiques du débitmètre Proline Promass E 300, des pompes, des vannes et du contrôleur de lot RA33.