Sélection Fundamental d'instruments pour OEM
La technologie adaptée à l'usage prévu pour tous les constructeurs d'installations, de machines et de skids
Nous remplissons entièrement les exigences des instruments OEM ; tout d'abord de notre gamme Fundamental offrant l'excellente qualité sans excès de complexité ou de coûts, mais également avec d'autres produits FLEX pour des applications plus exigeantes. Tous sont accompagnés de notre livraison dans le monde entier, de notre présence internationale et de notre service après-vente local.
Avantages
Les instruments Fundamental sont volontairement simplifiés pour leurs rôles OEM, et non pas chargés de
fonctions excessives ajoutant coûts et complexité – mais d'une qualité sans compromis pour éviter toute conséquence grave.Les produits Fundamental font partie de notre gamme FLEX – les instruments plus complexes ou précis des autres sélections FLEX peuvent donc être fournis sans problème pour des applications plus exigeantes si nécessaire.
Les instruments Fundamental permettent la standardisation des ventes OEM importantes et récurrentes. Ces instruments à la technologie adaptée à l'usage prévu sont parfaits pour les produits et projets des OEM, des ensembles de pompage et skids d'instrumentation aux rénovations d'installations de grande échelle.
Les produits Fundamental sont faciles à sélectionner, à configurer et à commander sans un choix excessif de variantes – et
l'étalonnage et la mise en service sont également très simples. Ces instruments d'un seul et même fournisseur permettent des constructions répétées avec une courbe d'apprentissage minime.Les instruments sont fournis de manière rapide
et fiable de façon à ce que les délais serrés des OEM ne soient jamais compromis. Après la livraison initiale, les pièces détachées et l'assistance sont facilement accessibles pour garantir le fonctionnement ininterrompu de l'installation, indépendamment de l'emplacement.
Les produits Fundamental permettent aux OEM de mesurer de manière rentable tous les paramètres clés des process : le débit, la température, la pression et le niveau. De nombreux produits sont préconfigurés, et l'installation et la mise en service sont alors très rapides. Ils ont également des sorties standard - analogiques 4-20 mA et commutation PNP/NPN, permettant des connexions simples et normalisées.
Certains produits Fundamental ont également des connexions IO-Link, donnant ainsi accès aux économies de coûts de IO-Link ainsi qu'à l'optimisation de l'efficacité des process et de la disponibilité de la machine.
IO-Link et Fundamental pour la température, la pression, le niveau, le débit
IO-Link est un protocole de communication série point-à-point numérique, bidirectionnel et courte distance (IEC 61131-9). Les avantages sont entre autres le câblage réduit et normalisé, une plus grande disponibilité des données, la configuration et la surveillance à distance, le remplacement simple des appareils et des fonctions de diagnostics avancées. Les coûts sont réduits, l'efficacité des process est accrue et la disponibilité de la machine est optimisée. Tous les appareils IO-Link sont raccordés à leurs maîtres par des câbles standard non blindés à trois ou cinq fils d'une longueur maximale de 20 m.
Température
Le capteur de température compact TM311 présente un élément sensible Pt100 classe A, 4 fils avec une sortie Pt100 (raccord 4 fils) ou universelle IO-Link/4-20mA. Il est utilisé dans les applications hygiéniques et aseptiques des industries agroalimentaire et pharmaceutique, ainsi que pour une standardisation optimale pour les constructeurs de machines et d'installations.
Un fabricant d'équipements de pasteurisation utilise TM311 pour contrôler avec précision la température du process de pasteurisation. Le design compact et hygiénique répond à toutes les exigences du secteur agroalimentaire.
Pression
Le transmetteur de pression très compact Cerabar PMP21, au prix attractif, est doté d'une cellule piézorésistive et peut mesurer la pression absolue ou relative de 400 mbar à 400 bar. Il résiste aux conditions extrêmes des process industriels avec un indice de protection atteignant IP 68 et des matériaux de haute qualité comme 316L. Il fonctionne dans la plupart des zones grâce à ses nombreuses certifications pour zone explosible ou marine.
Dans un exemple, Cerabar PMP21 maintient une pression constante dans une machine de remplissage réservoir tampon.
Niveau
Le détecteur de niveau Liquiphant FTL31 conçu pour les applications industrielles et utilisé comme sécurité antidébordement ou protection contre la marche à vide des pompes dans des systèmes de nettoyage. Ce détecteur vibronique sûr et sans entretien est doté de fonctions d'autosurveillance et de commutation fiables.
Le détecteur de niveau Liquipoint FTW33 pour l'agroalimentaire répond à toutes les normes internationales en matière d'hygiène. Il fonctionne dans des milieux pâteux et collants à fort colmatage, dans les conduites, cuves de stockage, mélanges et process avec ou sans agitation. L'installation est facile, même en espace restreint.
Débit
Le débitmètre électromagnétique Picomag à l'utilisation intuitive est une solution compacte et économique pour les espaces réduits comme les skids ; il mesure la conductivité et la température en même temps que le débit, combinant capteur et transmetteur dans un seul boîtier.
Picomag est utilisé pour doser les produits chimiques de manière économique dans un skid de stockage. Le débit, la température du liquide et la conductivité sont envoyés à un API via IO-Link ; la mesure de ces multiples variables offre aux opérateurs de skids une meilleure vue d'ensemble de l'état du liquide.
Global mais local : réseau mondial Endress+Hauser