Contrairement à la plupart des instruments Raman, les analyseurs Raman Endress+Hauser sont équipés de la technologie Kaiser Raman et utilisent des protocoles d'étalonnage pour assurer à la fois la précision de la longueur d'onde et de l'intensité.Les accessoires d'étalonnage Raman offrent des protocoles d'étalonnage faciles d'utilisation et fournissant précision et répétabilité, essentielles aux analyses Raman de qualité et de quantité. Utilisés en routine, ce protocole facilite le transfert de l'étalonnage entre les instruments de laboratoire et les analyseurs de process en ligne.
Réalisation d'un étalonnage de routine des instruments
Transfert d'étalonnage à plusieurs échelles
Transfert d'étalonnage sur plusieurs sites
Utilisé dans de nombreuses industries : sciences de la vie (bioprocédés, biopharmaceutique), chimie, agroalimentaire
Avantages
Protocole d'étalonnage robuste
Grande précision du système
Précision hors pair des instruments
Facilite le transfert de l'étalonnage sans nécessiter une grande assistance technique
Lumière blanche, traçable par NIST
Compatible avec cyclohexane ASTM
Indépendant des modèles chimiques
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Melamin surveille les transferts de solvants afin de garantir une livraison précise des camions vers les réservoirs appropriés dans l'industrie chimique.
HCA-532 : 534,5 à 694,0 nm HCA-785 : 790,7 à 1 074,5 nm HCA-1000 : 1 012,6 à 1 304,6 nm
Répétabilité de la sortie d'intensité spectrale (sur tout spectre de 4 000 cm-1)
Court terme : 2 % Plus de 100 heures : 2.65%
Options d'adaptateur
Des adaptateurs pour boîtier de lampe pour l'optique d'analyse sans contact, l'optique d'immersion et les câbles à fibre optique sont disponibles en option.
Caractéristiques électriques
Alimentation électrique : 100–240 VAC 50/60 Hz Consommation électrique : 22 W maximum Certification CE : Oui
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .