Le banc d'essai Raman est un composant clé du système d'assemblage de flux Raman qui apporte la spectroscopie Raman au bioprocessus en aval. Ce système d'assemblage de flux Raman répond aux exigences de vitesse de l'aval en optimisant la collecte Raman pour les échantillons de faible turbidité et de faible volume. Idéalement adapté aux débits de développement, il permet de surveiller le processus en temps réel, d'optimiser rapidement et de contrôler la chromatographie et d'autres opérations unitaires en aval.
Downstream: agrégation, cristallisation des protéines, stabilité de la formule, produit CQA, concentration en protéines, excipients tampons
Midstream : surveillance analytique dans le perméat
Avantages
Permet d'obtenir des informations sur le process basées sur le signal Raman et de contrôler les opérations de bioprocédés en downstream
Elle intègre le contrôle de la lumière ambiante ainsi que l'amplification du signal.
Le banc de flux Raman abrite une cellule de flux Raman et se connecte facilement à une sonde Rxn-10 associée à un analyseur embarqué Raman Rxn.
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
KBI Biopharma surveille différentes lignées cellulaires et concentrations cellulaires dans un volume minimal pour automatiser la culture cellulaire dans l'industrie des sciences de la vie.
Assemblage de flux Raman - Mesure précise de la composition d'échantillons à grande vitesse et à faible volume dans le traitement en aval des produits biologiques
Kits d'étalonnage et de vérification Raman - Tout ce qui est nécessaire pour étalonner et vérifier votre système d'analyse Raman pour une évolutivité du laboratoire vers le procédé
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Publication)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Publication)
Version tchèque - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Expanded version of a graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Corps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4 Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
Avec optique sans contact et à immersion : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm Avec bio-optique ou système optique Raman à usage unique : 785 nm, 1 000 nm Avec bio multi-optique et bio-manchon ou chambre de passage Raman : 785 nm
Matériaux du corps et de la fenêtre
Corps de sonde Rxn-10 : aluminium 6061, inox 316L et inox 303
Corps : Inox 316L Fenêtre : Matériau propriétaire, optimisé pour les bioprocess Fini de surface : finition Ra 15 avec électropolissage conforme ASME BPE SF4 Adhésif : compatible USP Class VI et ISO 10993
Avec optique sans contact et à immersion : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm Avec bio-optique ou système optique Raman à usage unique : 785 nm, 1 000 nm Avec bio multi-optique et bio-manchon ou chambre de passage Raman : 785 nm
Matériaux du corps et de la fenêtre
Corps de sonde Rxn-10 : aluminium 6061, inox 316L et inox 303
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .