Transmetteur de température PROFIBUS® sous forme de tête ou d'appareil de terrain avec deux entrées de capteur universelles utilisables en zone dangereuse
Fiabilité, précision et stabilité à long terme inégalées dans des process critiques dans tous types d'industrie. Le transmetteur configurable transfère les signaux convertis des capteurs RTD et TC ainsi que les signaux de résistance et de tension à l'aide de la communication PROFIBUS® PA. Haute disponibilité du point de mesure grâce à des fonctions de suivi de l'état du capteur. Informations de diagnostic selon NAMUR NE 107. Optimisation de la précision de mesure grâce à l'appairage capteur-transmetteur.
2 voies d'entrée et protocole PROFIBUS® PA pour la conversion des signaux d'entrée en signaux de sortie numériques
Fiabilité, précision, stabilité à long terme et fonctions de diagnostic étendues inégalées dans les process industriels critiques
Pour une sécurité et une disponibilité maximales ainsi qu'une réduction des risques
Montage en tête de raccordement forme B selon DIN EN 50446
Installation dans les boîtiers de terrain en option, même pour une utilisation dans en zones Ex d - avec support de montage pour montage mural ou sur conduite
Avantages
Communication simple et standardisée via le profil PROFIBUS® PA 3.02
Satisfait aux exigences EMC telles que NAMUR NE 21 et les recommandations de NE 89 concernant les transmetteurs de température avec traitement numérique des signaux
Design simple des points de mesure dans les zones Ex en conformité avec FISCO/FNICO selon IEC 600079-27
Fonctionnement sûr en zone à risque grâce aux agréments internationaux comme FM IS, NI, CSA IS, NI ou encore ATEX Ex ia, Ex nA (Ex nL)
Haute précision grâce à l'appairage capteur-transmetteur
Fonctionnement fiable grâce au suivi de l'état du capteur et à la reconnaissance des défauts du hardware
Câblage rapide sans outil grâce à la technologie de borne à ressort en option
Contrôle précis et durable de la température dans les préchauffeurs. Pour augmenter l'efficacité, réduire les
émissions et économiser de l'énergie lors de la production de ciment
En intégrant un capteur de température avec doigt de gant iTHERM TwistWell de conception hélicoïdale avancée, les opérateurs peuvent obtenir une qualité de vapeur améliorée et réduire considérablement les vibrations induites par le vortex.
Assurez la disponibilité du centre de données et réduisez les coûts énergétiques avec des appareils de température précis avec thermorésistances à 3 ou 4 fils et des transmetteurs de température intelligents dans les applications de refroidissement liquide.
Pour relever les défis de la surveillance de la température dans ces process critiques, un tube protecteur a été conçu afin de répondre aux changements de process jusqu'à cinq fois plus rapidement que les conceptions standard.
9...32 V DC (PROFIBUS PA) 9...17,5 V DC (FISCO/FNICO)
Communication
PROFIBUS PA
Installation
Tête de raccordement forme B
Précision
(Pt100) <= 0,1 K (Pt100) <= 0,18 °F
Isolation galvanique
oui
Certification
ATEX Ex ic, Ex tb, Ex ia, Ex nA,Ex tc, Ex d ATEX IECEx Ex ia IECEx Ex ia, Ex tb, Ex d CSA C/US General Purpose CSA IS, NI, XP, DIP FM IS, NI, XP, DIP FM+CSA IS, NI INMETRO Ex ia [ia Ga], Ex d, Ex tb NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tb EAC Ex ia, Ex d UKCA Ex tb, Ex tc, Ex ia, Ex nA, Ex db
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .