FOUNDATION Fieldbus permet la communication numérique entre les appareils de terrain
et les systèmes de commande à l'aide d'une architecture 2 fils.
FOUNDATION Fieldbus aide à rendre les données des appareils directement disponibles dans les systèmes de commande, d'exploitation et de gestion des actifs.
Les appareils certifiés permettent l'interopérabilité, tandis que le design à sécurité intrinsèque de FOUNDATION Fieldbus rend cette technologie utilisable pour les applications Ex, où une communication fiable et un fonctionnement sûr sont essentiels.
Afin d'assurer une intégration parfaite, les appareils FOUNDATION Fieldbus sont testés et certifiés dans des laboratoires indépendants accrédités par la Fieldbus Foundation. De plus, tous les appareils Endress+Hauser sont commercialisés par tous les principaux fournisseurs de systèmes HOST pour leur système et testés avec tous les systèmes SNCC correspondants dans des conditions de fonctionnement classiques.
Les informations sur l'appareil FOUNDATION Fieldbus (paramètres, statut, etc.) sont accessibles avec une application FDT ou un outil d'exploitation DD. Nous proposons des DTM et des EDD pour tous nos appareils FOUNDATION Fieldbus et assurons leur intégration dans les outils mentionnés plus haut. Les fichiers de description de l'appareil ainsi que les certificats peuvent être téléchargés depuis la zone de téléchargement de chaque produit.
Découvrez les diverses gammes d'instruments Endress+Hauser compatibles avec FOUNDATION Fieldbus.
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
PrécisionClass AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Class speciale ou standard selon ASTM E230 Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponset90 à partir de < 1,5 s iTHERM QuickSens selon la configuration
Pression process max. (statique)en fonction de la configuration
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
PrécisionClass AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Classe special ou standard selon ASTM E230 Class 1 ur 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponseen fonction de la configuration
Pression process max. (statique)selon la configuration jusqu'à 500 bars
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Précisiondependant de l'application Class AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Class speciale ou standard selon ASTM E230 Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponseen fonction de l'application
Gamme de temperature de service-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Gamme de mesure4 dm³/min à 9600 m³/h (1 gal/min à 44 000 gal/min)
Gamme de température du produitRevêtement du tube de mesure PFA : –20 à +150 °C (–4 à +302 °F) Revêtement du tube de mesure PFA haute température : –20 à +180 °C (–4 à +356 °F) Revêtement du tube de mesure PTFE : –40 à +130 °C (–40 à +266 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement : PFA ; PTFE Electrodes : 1.4435 (316L) ; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Tantale ; Platine ; Titane
Gamme de mesure0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min)
Gamme de température du produitStandard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F) Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F) Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)
Pression de process max.PN 100, Class 600, 63K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4301 (F304)
PrécisionClasse AA selon IEC 60751 Classe A selon IEC 60751 Classe B selon IEC 60751 Classe spéciale ou standard selon ASTM E230 Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponseTemps de réponse le plus rapide avec protecteur t90 à partir de moins de 10 s selon la configuration
Pression process max. (statique)selon la configuration jusqu'à 100 bar
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 4.500,0 mm (177'')
Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Gamme de mesure0,5 m³/h à 263 000 m³/h (2.5 gal/min à 1665 Mgal/d)
Gamme de température du produitMatériau revêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Matériau revêtement du tube de mesure polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F) Matériau revêtement du tube de mesure PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement du tube de mesure : polyuréthane ; ébonite, PTFE Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale
Erreur de mesure max.Débit volumique (liquide) : 0,75 % Débit volumique (en option) : 0,65 % Débit volumique (vapeur, gaz) : 1,00 % Débit massique (vapeur saturée) : 1,7% (compensé en température) ; 1,5% (compensé en température/pression) Débit massique (vapeur surchauffée, gaz) : 1,5 (compensé en température/pression) ; 1,7% (compensé en température + compensation externe en pression) Débit massique (liquide) : 0,85%
Gamme de mesureLiquide : 0,076 à 2100 m³/h (0.045 à 1300 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,39 à 28000 m³/h (0.23 à 17000 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Gamme de température du produitStandard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)
Pression de process max.PN 100, Class 600, 20K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4408 (CF3M) ; CX2MW similaire à Alloy C22, 2.4602 Capteur DSC : 1.4404 (316/316L) ; UNS N06022 similaire à Alloy C22, 2.4602 Raccord process : 1.4404/F316/F316L) ; 2.4602
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .