PROFIBUS est un standard de communication de bus de terrain utilisé pour connecter des appareils de terrain et des systèmes de commande dans des installations industrielles.
PROFIBUS permet un échange de données régulier dans les environnements d'automatisation de process et offre l'accès aux valeurs de process, aux paramètres de l'appareil, aux informations sur l'état et aux diagnostics des appareils connectés.
La technologie est disponible en différentes variantes pour différents besoins d'application tout en utilisant le même protocole de communication. Pour garantir interopérabilité et interchangeabilité, il existe un profil PROFIBUS PA standardisé pour divers transmetteurs, actionneurs et dispositifs d'analyse. De plus, la technologie prend également en charge la gestion moderne des appareils en rendant disponibles les informations clés sur les appareils grâce à des outils d'exploitation et de gestion des actifs compatibles.
Les informations sur les appareils PROFIBUS sont accessibles via une application FDT ou outil d'exploitation EDD. Des DTM et EDD sont proposés pour tous les appareils PROFIBUS DP et PROFIBUS PA d'Endress+Hauser. Les fichiers de description de l'appareil ainsi que les certificats peuvent être téléchargés depuis la zone de téléchargement de chaque produit.
Tous les appareils PROFIBUS d'Endress+Hauser sont testés et certifiés dans des laboratoires indépendants par l'organisation PROFIBUS (PNO). De plus, nos dispositifs sont testés avec tous les systèmes de contrôle d'automatismes dans les conditions d'utilisation courantes.
Découvrez les appareils de mesure PROFIBUS d'Endress+Hauser adaptés à votre application.
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesMass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
PrécisionClass AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Class speciale ou standard selon ASTM E230 Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponset90 à partir de < 1,5 s iTHERM QuickSens selon la configuration
Pression process max. (statique)en fonction de la configuration
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 180
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .