l’image présente un exemple de solution disponible
Avec les systèmes d'analyse de la vapeur et de l'eau d'Endress+Hauser, vous pouvez compter sur des solutions éprouvées et de haute technologie pour votre cycle de vapeur. Des instruments d'analyse de pointe parfaitement adaptés à vos besoins et facilitant votre travail grâce à une faible maintenance. Contactez nos ingénieurs expérimentés pour recevoir une solution clé en main que vous n'avez plus qu'à raccorder à vos automatismes.
Vue d'ensemble :
Disponible pour :
Agroalimentaire
Chimie
Electricité et énergie
Mines, minéraux et métaux
Pétrole et gaz / Marine
Logiciel et équipement :
Analyse de l'eau avec tous les paramètres critiques typiques : p. ex. pH/redox, oxygène dissous, conductivité (totale, cationique/acide, différentielle), turbidité, COT. Paramètres additionnels et capteurs tiers sur demande.
Mesure de jusqu'à huit paramètres avec un transmetteur Liquiline convivial.
Préparation des échantillons avec système de réduction de température jusqu'à 575°C/1,060 °F et de pression jusqu'à 320 bar/4,640 psi.
Calcul intégré du pH à l'aide de la conductivité différentielle.
Calcul de la capacité restante d'échange de cations.
Arrêt automatique du système si la température du condensat excède les limites de sécurité.
Panneau d'analyse SWAS compact pour la mesure de la conductivité totale, cationique/acide et différentielle, oxygène dissous, pH jusqu'à 50 bar/725 psi et 240 °C/460 °F dans un seul appareil.
Services :
Conseil
Gestion de projets
Vérification lors de la réception du matériel
Vérification du matériel sur site client
Certification (CE)
Mise en service par des ingénieurs Endress+Hauser expérimentés
Installation, maintenance et service partout dans le monde d'un seul et même fournisseur
Utilisation éprouvée dans plus de 100 pays
Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'analyse de l'eau et de la vapeur ont été intégrés dans nos panneaux d'analyse SWAS. Profitez d'une fiabilité, d'une disponibilité et d'une traçabilité maximales pour vos circuits de vapeur et d'eau. Nous proposons une offre complète, même pour des paramètres exigeants. Nous proposons la technologie Memosens et Liquiline pour un étalonnage facile des capteurs, des fonctions de maintenance prédictive, un montage optimisé et une consommation minimale d'eau de prélèvement et de refroidissement.
Avec nos panneaux d'analyse SWAS élaborés, vous maîtrisez parfaitement la qualité de votre eau alimentaire. Bénéficiez d'une surveillance extrêmement efficace de multiples paramètres, même complexes, de manière centralisée. Une qualité permanente de l'eau aide à réduire les arrêts de process et prolonge la durée de vie de vos installations. Vous respectez de manière fiable les valeurs limites ; la traçabilité et la gestion sûre des données vous permettent de pouvoir prouver à tout moment la qualité de l'eau. Nos solutions clé en main sont faciles d'installation et d'utilisation.
Solutions standardisées ou personnalisées
Production de vapeur rapide et économique avec panneaux équipés d'instruments d'analyse de haute technologie et d'utilisation conviviale, marqués CE.
Gestion de la qualité et des actifs
Meilleure gestion de la qualité et gestion simplifiée des actifs. Des outils de documentation conviviaux avec la technologie Liquiline et Memosens fournissent une traçabilité complète de l'étalonnage et une maintenance prédictive.
Maintenance simple et sûre
Maintenance et process sûrs et simples. Avec la technologie Memosens et l'échangeur de cations par électrodéionisation qui régénère en continu la résine sans utiliser de produits chimiques.
Intégration parfaite du système
Intégration aisée dans les automates existants. Différentes interfaces permettent l'intégration via une connectivité analogique, numérique et IIoT.
Montage et mise en service simples
Configuration simple et rapide. Vissez la platine au mur, connectez-la à l'arrivée d'eau, raccordez l'électricité, et la voilà opérationnelle. Évolutif, avec des paramètres complets et une assistance mondiale.
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) a construit une nouvelle centrale à biomasse pour alimenter la ville de Zwickau. Cette centrale a été équipée de la solution de platines d'analyse ultra moderne.
Avec la platine compacte SWAS, la surveillance continue des paramètres de qualité, tels que le pH et la conductivité, peut être automatisée et simplifiée lors de la production de fromage.
/
Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions
Débloquez des efficacités opérationnelles, augmentez la fiabilité des mesures sur le terrain et atténuez les risques liés à la qualité, la sécurité et l'environnement grâce aux services de maintenance d'Endress+Hauser.
Assurez la fiabilité de vos points de mesure et exploiter les meilleures performances de votre process dès le démarrage avec les prestations de mise en service Endress+Hauser.
Vous voulez protéger les chaudières, les turbines et les échangeurs thermiques contre la corrosion et le colmatage ? Jetez un oeil à notre système SWAS Compact et obtenez une qualité d'eau fiable dans vos circuits de vapeur.
En savoir plus sur nos solutions haut de gamme de gestion des stocks dans le secteur agroalimentaire et comment Endress+Hauser peut gérer vos stocks sur plusieurs sites.
Surveillance de la température dans les cuves et silos pour l'agroalimentaire
Découvrez notre solution pour la surveillance de la température afin de prévenir la dégradation des aliments dans les cuves & silos. La détermination précise du profil de température garantit à tout moment la qualité du produit & la sécurité de l'installation.
Surveillance des stocks de liquides dans le secteur agroalimentaire
Découvrez comment les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser vous aident à gérer vos stocks de matières premières ou produits en vrac sur différents sites
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .