Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Proline Promag et Promass 100

Les spécialistes en débit de format compact

À mesure que le contrôle des procédés devient plus exigeant, de même le devient le besoin de maximiser la qualité avec une métrologie en ligne. Les nouveaux débitmètres Proline 100 fournissent des solutions de mesure de débit fiables pour une quantité d’applications spécifiques à l’industrie. Ce concept unique est exactement ce qu’il faut pour améliorer la disponibilité de l’usine, réduire les coûts de propriété et maximiser la sécurité, pendant tout le cycle de vie de l’usine entière.

Avantages

  • Format compact sans limites de fonctionnalité

  • Intégration parfaite aux systèmes de contrôle de procédés et de gestion des actifs via HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485 ou EtherNet/

  • Serveur web intégré pour une exploitation locale et rapide, sans d’autres matériels ou logiciels

  • Prouvé dans les applications réelles et avec excellente stabilité à long terme

  • Des diagnostics d’auto-surveillance identifiant clairement les problèmes et proposant des solutions

  • Vérification d’un appareil possible en tout temps avec Heartbeat TechnologyMC

Débitmètre Coriolis Promass

Le débitmètre multivariable Promass 100 réduit le nombre de points de mesure car il peut mesurer simultanément le débit massique, le débit volumique, la densité, la concentration, la température et la viscosité avec les plus hauts niveaux de précision de mesure et de performances.

Débitmètre électromagnétique Promag

Cette méthode de mesure s’utilise pour mesurer les liquides conducteurs avec une conductivité de 5 μS/cm ou plus. De plus, la construction robuste et compacte de ce débitmètre et sa technologie de mesure éprouvée réduisent le nombre de points de mesure. Il offre également une mesure intégrée de conductivité et de température (Promag H) en un seul appareil.

Pour plus de renseignements sur Promag P 100 et Promag H 100

Pour plus de renseignements sur Promass I 100 et Promass F 100

Téléchargements