Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs pour l'industrie laitière

Transformation laitière de haute qualité grâce à une technologie de mesure haute précision

Employées dans une usine de transformation du lait

Dairy production is a business with tight margins and high quality requirements. Milk processing can be optimized to control costs while maintaining product quality at a consistently high level. Thermal milk processing, in particular, is of paramount importance to consumer safety and plant efficiency. Accurate, innovative measurement technology sensors ensure thermal processing in the correct temperature range and compliance with strict rules.

Chiffres clés

4 000 € / an

Pertes d'énergie

et encore plus en raison d'une mesure inexacte de la température pendant le traitement à ultra-haute température (UHT). Déjà une température de seulement deux degrés au-dessus du point de consigne peut entraîner des coûts supplémentaires élevés pour l'énergie utilisée inutilement. Gardez vos ressources sous contrôle grâce à une technologie de mesure précise.

Capteurs de température dans un échangeur thermique ©Endress+Hauser
Perspectives

Des capteurs de température rapides qui améliorent le contrôle du chauffage

Le point critique pour un contrôle de pasteurisation réussi est la température. La précision et le temps de réponse garantissent qu'aucune énergie n'est gaspillée et que le produit n'est pas exposé à un stress thermique plus important que nécessaire.

Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser a inventé le capteur de température le plus rapide pour les procédés hygiéniques. Cette technologie innovante vous aide à améliorer la qualité et à réduire les coûts. En outre, la combinaison d'une mesure précise, rapide et stable de la température permet d'obtenir le plus haut degré de qualité de process et une qualité de produit fiable.

  • Installez notre nouveau capteur de température iTHERM TM411 pour améliorer la surveillance de la température dans le process UHT.
  • Bénéficiez des temps de réponse (t90 = 0,75 s) les plus courts du marché grâce à la technologie iTHERM QuickSens.
  • Profitez de gains de temps significatifs pendant le réétalonnage (jusqu'à 20 minutes par point de mesure) avec iTHERM QuickNeck.
  • Réduisez les risques et améliorez la sécurité des process dans les applications critiques à l'aide de notre capteur de température auto-étalonnable iTHERM TrustSens.
Promag H dans une usine laitière ©Endress+Hauser
Perspectives

Mesure de débit dans la pasteurisation du lait

Des débitmètres précis garantissent que la bonne quantité de chaleur est appliquée pour obtenir des résultats sûrs.

Notre expertise dans le domaine

Les débitmètres électromagnétiques sont primordiaux dans la mesure du débit au sein des process laitiers et permettent de réguler l'apport de chaleur dans le traitement thermique du lait.

  • Bénéficiez de la mesure intégrée de la température et de la conductivité du Proline Promag H.
  • Heartbeat Technology combine des fonctions de diagnostic, de vérification et de surveillance pour l'optimisation des process.
Cuves de stockage du lait dans la production laitière Shutterstock/Strandperle
Perspectives

Capteurs de niveau fiables

L'une des applications les plus difficiles dans les systèmes de traitement thermique est le contrôle du niveau de la cuve tampon. Le petit réservoir subit des changements rapides de niveau et de température.

Notre expertise dans le domaine

Les capteurs de niveau hydrostatiques sont idéaux pour cette application. Conpensés en température et avec des gammes allant jusqu'à 100 mm H2O, ils sont la référence en terme de fiabilité.

  • Utilisez le Deltapilot FMB50 avec l'électronique déportée. Il vous aide également à réduire les risques dans un environnement souvent difficile et lors des cycles de nettoyage.
  • Il est également possible d'utiliser le détecteur de niveau compact Liquiphant FTL33 pour les applications hygiéniques.
Échange de chaleur dans la production laitière @Endress+Hauser
Perspectives

Mesure de la pression différentielle dans l'échangeur thermique

Pour garantir la sécurité alimentaire, il faut maintenir la pression différentielle tout au long de la phase de régénération. La stabilité et la confiance dans les mesures sont essentielles.

Notre expertise dans le domaine

Pour cette application critique, une mesure électronique de la pression différentielle est recommandée.

  • Optimisez votre mesure grâce à notre capteur de pression différentielle électronique Deltabar FMD72 innovant.
Capteur d'encrassement Liquitrend QMW43 ©Endress+Hauser
Perspectives

Surveillance du colmatage pour optimiser la qualité du produit

La stabilité microbiologique des produits laitiers est cruciale pour leur qualité et leur durée de conservation, souvent régulées par la loi. Cependant, le réchauffement du lait entraîne également la contamination des parois internes. Cette contamination affecte l'efficacité du cycle de réchauffement et est une cause possible de contamination du produit. Surveiller l'encrassement tout au long du process de réchauffement et la présence de produit dans les conduites est donc indispensable au contrôle du process et à l'optimisation de la qualité du produit.

Notre expertise dans le domaine

Notre instrument multiparamètres Liquitrend QMW43 est capable de mesurer simultanément l'épaisseur du dépôt et la conductivité du fluide. Monté dans le chambreur du process de pasteurisation, il peut surveiller en continu la formation et le degré de colmatage. Cela aide à décider si un process de nettoyage est nécessaire ou si le temps de production peut encore être rallongé sans que la qualité du produit n'en soit affectée.

Experts de l'étalonnage dans une laiterie ©Milchwerke Schwaben
Perspectives

Gardez vos mesures à jour

Une maintenance et un étalonnage réguliers assurent que les instruments de mesure contrôlant les process critiques restent conformes aux spécifications, ce qui est indispensable pour garantir la sécurité et la qualité des aliments.

Notre expertise dans le domaine

De l'étalonnage sur site à l'étalonnage en laboratoire accrédité, Endress+Hauser offre des services de maintenance ponctuels, traçables et rentables pour assurer à la fois la disponibilité de l'installation et la conformité de vos instruments. Nos experts de l'étalonnage vous accompagnent pour optimiser toutes les activités autour de votre base installée.

  • Maintenez la qualité de vos instruments à jour avec des arrêts de process minimes grâce à nos prestations de service.

Benefits

Apart from our industry expertise and broad product portfolio, we want to support our customers with valuable process knowledge. We will help ensure that all local and international requirements are met. The promise to be a reliable partner is our goal. We strongly believe in long-lasting relationships with our customers, not just the short range profit.

Chiffres clés

0.75 seconds

response time (t90)

iTHERM QuickSens offers the fastest response times in the market for optimum process control.

Chiffres clés

3 million

Proline Promag

electromagnetic flowmeters sold since launch in 1977 in a wide range of applications.

Chiffres clés

8,700

patents and patent applications

protect the intellectual property behind Endress+Hauser’s products, solutions and services.

"Promass Q est capable de mesurer le débit massique, le débit volumique, la densité et la température. Nous obtenons ainsi des informations fiables pour gérer les matières premières ». Les producteurs font face à d'énormes défis dans l'agroalimentaire."

Thomas Jürgensen, Responsable technique, Meierei Barmstedt eG, Allemagne
L’essentiel

Notre offre

Endress+Hauser comprend les exigences élevées et les défis liés au traitement du lait. Nous proposons une gamme complète de capteurs hygiéniques de débit, de niveau, de température, de pression et d'analyse conçus, fabriqués et optimisés pour l'industrie de l'agroalimentaire. Notre objectif commun : garantir la sécurité des produits et la santé des clients.

  • Technologie de mesure fiable, précise et robuste, optimisée pour les besoins de l'industrie.
  • Capteurs faciles d'entretien et parfaitement étanches. Indice de protection contre les intrusions jusqu'à IP69K pour résister aux pressions élevées et au nettoyage à la vapeur.
  • Les capteurs hygiéniques répondent aux normes sanitaires 3-A et sont certifiés selon la procédure EHEDG.
  • Les matériaux en contact avec les aliments sont conformes aux normes FDA "GRAS", CE 1935/2004 et pour la Chine GB4806.
  • Intégration aisée à tout système de contrôle.
Solutions

Découvrez nos solutions

Surveillance sécurisée de la qualité de l'eau dans l'industrie chimique

Les solutions clés en main d'Endress+Hauser vous garantissent une surveillance efficace, simple et sécurisée de la qualité des eaux de traitement des procédés chimiques.

En savoir plus

Systèmes de surveillance des effluents des eaux usées

En savoir plus sur nos systèmes clés en main robustes de surveillance des eaux usées avec une maintenance intelligente qui vous aide à répondre aux limites légales et contractuelles.

En savoir plus

Surveillance des stocks de liquides dans le secteur agroalimentaire

Découvrez comment les solutions de gestion des stocks Endress+Hauser vous aident à gérer vos stocks de matières premières ou produits en vrac sur différents sites

En savoir plus

Panneaux d'analyse vapeur et eau (SWAS) pour l'agroalimentaire

Utilisez-vous des générateurs vapeur pour votre production agroalimentaire ? Découvrez nos panneaux d'analyse SWAS intelligents pour la surveillance fiable de la qualité de l'eau dans la génération de vapeur.

En savoir plus

Gestion des stocks haut de gamme dans le secteur agroalimentaire

En savoir plus sur nos solutions haut de gamme de gestion des stocks dans le secteur agroalimentaire et comment Endress+Hauser peut gérer vos stocks sur plusieurs sites.

En savoir plus

Surveillance de la température dans les cuves et silos pour l'agroalimentaire

Découvrez notre solution pour la surveillance de la température afin de prévenir la dégradation des aliments dans les cuves & silos. La détermination précise du profil de température garantit à tout moment la qualité du produit & la sécurité de l'installation.

En savoir plus

Surveillance de l'état de santé des instruments dans l'agroalimentaire

Augmentez la disponibilité des instruments en obtenant toutes les informations en un seul endroit - la clé pour éviter les interruptions non planifiées.

En savoir plus

Notes finale

Articles similaires

Discover more interesting articles