Parafoudre sur rail profilé, pour une installation dans l'armoire de commande pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Dispositif de protection contre les surtensions à installer sur le terrain pour l'alimentation électrique et les signaux de communication (spécifique pour le marché chinois)
Dispositif de protection contre les surtensions sur rail DIN à installer dans l'armoire de commande pour l'alimentation électrique et les signaux de communication (spécifique pour le marché chinois)
Parafoudre pour une installation dans l'appareil de terrain pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication, en option avec agrément SIL et Ex
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La disponibilité des installations est très importante, car même de courtes défaillances dans la production peuvent occasionner de grandes pertes dans la vente. Par conséquent, il faut garantir une protection appropriée des appareils, par ex. parafoudre, ainsi qu'une grande disponibilité des composants de l'installation. La foudre directe ou indirecte ainsi que des opérations de commutation dans un process peuvent engendrer des surtensions dans les câbles d'alimentation et les circuits de communication, comme les systèmes de bus de terrain.
Description de la gamme de produits
Notre gamme de parafoudres comprend :
Parafoudre pour montage sur rail profilé
Parafoudre pour montage de terrain
Parafoudre pour câbles de signal
Parafoudre pour câbles de communication des bus de terrain
Parafoudre pour câbles d'alimentation
Les parafoudres sont utilisés principalement en automatisation de process et dans la technologie de mesure et de communication dans les industries chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires et dans le domaine de l'eau et des eaux.
Les parafoudres sont utilisés pour protéger les composants électroniques des appareils de terrain contre la destruction par surtension. Ils s'assurent que les surtensions qui se produisent dans les câbles de signal (par ex. 4 à 20 mA), les câbles de communication des bus de terrain (HART, PA, FF) et les câbles d'alimentation passent dans la terre en toute sécurité. Le fonctionnement du composant électronique à protéger n'est pas affecté étant donné qu'en utilisant la connexion sans impédance de l'appareil de protection, les chutes de tension parasite ne peuvent pas pénétrer dans le composant.
Avantages
Disponible en option avec les agréments ATEX et SIL2
Parafoudre disponible pour le montage de terrain ou sur rail profilé
Parafoudre disponible pour les câbles d'alimentation, de signal et de communication des bus de terrain
Disponibilité de l'installation accrue car le parafoudre s'adapte parfaitement aux composants électroniques utilisés en automatisation de process et dans l'instrumentation de mesure de process
Téléchargements
Plus de contenus
Brochure field of activity system products
Produits de système et gestionnaires de données - Solutions pour la boucle
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .