Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
Gamme de mesure4 dm³/min à 9600 m³/h (1 gal/min à 44 000 gal/min)
Gamme de température du produitRevêtement du tube de mesure PFA : –20 à +150 °C (–4 à +302 °F) Revêtement du tube de mesure PFA haute température : –20 à +180 °C (–4 à +356 °F) Revêtement du tube de mesure PTFE : –40 à +130 °C (–40 à +266 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement : PFA ; PTFE Electrodes : 1.4435 (316L) ; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; Tantale ; Platine ; Titane
Gamme de mesure0 à 2 200 000 kg/h (0 à 80 840 lb/min)
Gamme de température du produitStandard : –50 à +150 °C (–58 à +302 °F) Option : –50 à +240 °C (–58 à +464 °F) Option haute température : –50 à +350 °C (–58 à +662 °F) Option : –196 à +150 °C (–320 à +302 °F)
Pression de process max.PN 100, Class 600, 63K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4539 (904L) ; 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Raccord : 1.4404 (316/316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; 1.4301 (F304)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Gamme de mesure0,5 m³/h à 263 000 m³/h (2.5 gal/min à 1665 Mgal/d)
Gamme de température du produitMatériau revêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Matériau revêtement du tube de mesure polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F) Matériau revêtement du tube de mesure PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement du tube de mesure : polyuréthane ; ébonite, PTFE Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale
Erreur de mesure max.Débit volumique (standard) : ±0,5 % de m. ± 1 mm/s (0.04 in/s) Débit volumique (option) : ±0,2 % de m. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec.
Gamme de mesure0,5 m³/h à 263 000 m³/h (2.5 gal/min à 1665 Mgal/d)
Gamme de température du produitMatériau du revêtement ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Matériau du revêtement polyuréthane : –20 à +50 °C (–4 à +122 °F) Matériau du revêtement PTFE : –20 à +90 °C (–4 à +194 °F)
Pression de process max.PN 40, Class 300, 20K
Matériaux en contact avec le produitRevêtement du tube de mesure ébonite : 0 à +80 °C (+32 à +176 °F) Revêtement du tube de mesure polyuréthane : -20 à +50 °C (-4 à +122 °F) Revêtement du tube de mesure PTFE : -20 à +90 °C (-4 à +194 °F) Electrodes : 1.4435 (316L) ; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ; tantale
Erreur de mesure max.Débit volumique (liquide) : 0,75 % Débit volumique (en option) : 0,65 % Débit volumique (en option) : 0,65 % Débit volumique (vapeur, gaz) : 1,00 % Débit massique (vapeur saturée) : 1,7% (compensé en température) ; 1,5% (compensé en température/pression) Débit massique (vapeur surchauffée, gaz) : 1,5 (compensé en température/pression) ; 1,7% (compensé en température + compensation externe en pression) Débit massique (liquide) : 0,85%
Gamme de mesureLiquide : 0,076 à 2100 m³/h (0.045 à 1300 ft³/min) selon le produit : eau avec 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Vapeur, gaz : 0,39 à 28000 m³/h (0.23 à 17000 ft³/min) selon le produit : vapeur avec 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air avec 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Gamme de température du produitStandard : -40 à +260 °C (-40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : -200 à +400 °C (-328 à +752 °F)
Pression de process max.PN 100, Class 600, 20K
Matériaux en contact avec le produitTube de mesure : 1.4408 (CF3M) ; CX2MW similaire à Alloy C22, 2.4602 Capteur DSC : 1.4404 (316/316L) ; UNS N06022 similaire à Alloy C22, 2.4602 Raccord process : 1.4404/F316/F316L) ; 2.4602
À propos de la mesure du débit pour les liquides, gaz et vapeurs
Qualité constante des produits, sécurité, optimisation des process et protection de l'environnement – voici quelques-unes des raisons pour lesquelles la mesure de débit industrielle est devenue indispensable. L'eau, le gaz naturel, la vapeur, l'huile minérale et les produits chimiques sont quelques-uns des fluides qui doivent être mesurés jour après jour. Etant donné qu'il n'existe pas de technologie unique et universelle adaptée à toutes ces applications, vous pouvez choisir le débitmètre adapté à votre application parmi notre gamme complète de produits.
Avantages
D'un simple point de mesure communicant à une solution complète pour des systèmes de commande supérieurs : vous avez toujours la garantie que nous personnalisons vos produits en fonction des exigences de votre process.
Au cours des dernières années, la mesure de débit combinée à un contrôle automatique des process et à des interfaces de communication modernes (bus de terrain) a permis d'ouvrir de nouveaux domaines d'application en mesure industrielle.
Vous pouvez choisir parmi différents principes de mesure - mesure électromagnétique du débit volumique, du débit massique sur la base du principe Coriolis ou thermique, mesure du débit volumique sur la base du principe vortex ou à ultrasons.
Mesure de débit à usage unique dans l'industrie biotechnologique avec Proline Promass U 500
Haute précision et nouvelles possibilités grâce à la technologie de mesure Coriolis multivariable ainsi qu'à une conformité industrielle complète
Nos innovations pour les débitmètres Promag augmentent la précision des mesures et fournissent des informations sur les process, ce qui améliore l'efficacité du process, la qualité du produit et la planification de la maintenance.
Pour une flexibilité maximale : débitmètres clamp-on pour des mesures non intrusives sans interruptions de process –sans maintenance pour tout le cycle de vie et de nombreux autres avantages
Centre de production de technologies de mesure du débit et de solutions de gestion des fluides
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .