ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Vous avez besoin d'aide pour sélectionner votre système d'analyse optique ?
Nous vous aidons à choisir et configurer des produits parfaitement adaptés à vos opérations de mesure et vos applications.
Au sujet de l'analyse optique des solides, liquides, boues, particules et gaz
Endress+Hauser a réalisé des investissements importants dans le futur de nos clients en proposant un portefeuille complet d'outils d'analyse atomique et moléculaire pour les laboratoires, les process et le contrôle des émissions. Nos systèmes d'analyse optique de pointe aident les clients à optimiser les process industriels clés et à contrôler de manière plus fiable et en temps réel la qualité des produits et les émissions. Les principales technologies extractives et in situ comprennent la spectroscopie d'absorption par diode laser accordable (TDLAS), l'extinction de fluorescence (QF), la spectroscopie Raman, les NIR, IR, UV/Vis et l'absorption atomique.
Avantages
Transparence des process : les données issues de l'analyse optique assurent la transparence des process et permettent ainsi une meilleure prise de décision
Mesure en temps réel : les mesures en quelques secondes ou minutes permettent aux utilisateurs de réduire les temps d'arrêt et de maîtriser les coûts opérationnels dans les process industriels
Qualité et fiabilité : les systèmes d'analyse optique aident les clients à optimiser les process industriels clés et à surveiller de manière fiable la qualité des produits
Mesures non invasives sans opérations manuelles : l'analyse optique en ligne permet une mesure sûre, efficace et non destructive sans préparation ou manipulation d'échantillons
Disponibilité élevée des installations : le montage de systèmes optiques faciles à utiliser et à entretenir permet d'atteindre un haut niveau de disponibilité des installations
Conformité : pour parvenir à une réduction ciblée des émissions, il est indispensable d'assurer une analyse et un contrôle fiables des concentrations de gaz
Foire aux questions
Téléchargements
Plus de contenus
Analyseurs spectroscopiques Raman
Analyseurs spectroscopiques Raman - Mesure optique robuste de la composition chimique
Solutions de surveillance des émissionsPDF, 4.5 MB
Un portefeuille complet pour la surveillance continue des émissions. Avec des solutions orientées vers l'avenir et adaptées à la tâche de mesure respective dans votre secteur d'activité.
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Optimisez la sécurité et la disponibilité de vos installations. La spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS) permet de mesurer rapidement, de manière fiable et en temps réel les concentrations dans les flux de gaz de procédé.
/
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .