Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Tablettes pour la configuration des appareils

Tablettes de configuration des appareils pour la mise en service et la maintenance des appareils de terrain

Tablettes pour la configuration des appareils

Tablettes pour la configuration des appareils

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des tablettes pour la configuration des appareils

Les Field Xpert sont des tablettes PC universelles, haute performance, pour la configuration des appareils en zone explosible (zone Ex 1 et 2) ou non explosible. Elles permettent d'accéder facilement aux appareils de terrain Endress+Hauser et tiers. Conçues pour être utilisées avec tous les appareils de terrain à communication numérique, ces tablettes aident à configurer, réparer et analyser les appareils. Connectez-les à nos services digitaux Netilion Analytics et Netilion Library pour commencer à digitaliser votre installation.

Principe de fonctionnement : connexion aux appareils

La Field Xpert peut accéder aux appareils de terrain de différentes manières. Etablissez une connexion point à point directement sur l'appareil ou à partir de l'armoire de commande à l'aide d'une interface USB ou Bluetooth adaptée. De plus, il est possible d'accéder à une passerelle spécifique pour établir une connexion point à bus et ainsi d'accéder à plusieurs appareils via un seul point d'entrée. Pour accéder aux appareils sans fil, un point d'accès Wi-Fi est nécessaire dans le système ou il est également possible d'accéder à des appareils individuels via un hotspot sans fil.

Logiciel de configuration Field Xpert

Les Field Xpert sont des tablettes Windows ouvertes, équipées d'un logiciel permettant de configurer les appareils de terrain par communication numérique. Elles disposent d'une bibliothèque de plus de 2700 DTM - pilotes Endress+Hauser et tiers pour une expérience immédiate, unique sur le marché. Outre la configuration des appareils, elles permettent les diagnostics d'appareil selon la norme NAMUR NE 107. Vous bénéficiez également d'une mise à jour mensuelle automatique et gratuite des DTM lorsqu'Endress+Hauser sort de nouveaux DTM.

Connexion aux services Netilion

Une simple connexion à nos services digitaux Netilion Analytics et Netilion Library permet une digitalisation automatique du système et la sauvegarde centralisée des rapports de configuration des appareils.

Avantages

  • Gagnez du temps grâce à l'expérience utilisateur moderne, simple d'utilisation et à optimisation tactile
  • Réduisez les coûts en utilisant un seul appareil pour les interfaces de service HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus et spécifiques à Endress+Hauser
  • Connexion rapide et en un clic aux appareils grâce à la détection automatique du matériel
  • Améliorez la conformité : créez des rapports de configuration et de vérification Heartbeat, affichez la courbe d'écho, etc.
  • Améliorez l'efficacité grâce à des bibliothèques de pilotes de périphérique préinstallés pour tous les protocoles industriels importants et à une mise à jour automatique pour les nouveaux pilotes Endress+Hauser