Pression process max. (statique)à 20 °C : 1 bar (15 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 4.525,00 mm (178,15'')
Pression process max. (statique)à 20 °C : 1 bar (15 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: -40 °C ...1.300 °C (-40 °F ...2.372 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.600 °C (1.112 °F ...2.912 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 4.000,00 mm (157,48'')
Pression process max. (statique)à 20 °C : 1 bar (15 psi)
Gamme de temperature de serviceType S : 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R : 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B : 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 3.500,00 mm (137,80'')
Pression process max. (statique)à 20 °C : 1 bar (15 psi)
Gamme de temperature de serviceType S : 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R : 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B : 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 3.500,00 mm (137,80'')
Pression process max. (statique)à 20 °C : 1 bar (15 psi)
Gamme de temperature de serviceType S : 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R : 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B : 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 2.500,00 mm (98,43'')
Capteurs de température haute température
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits personnalisée basée sur les paramètres de votre application.
Au sujet des capteurs de température haute température
Dans le traitement de l'acier, les fonderies de verre, les applications avec des gaz de combustion et les secteurs de la brique et de la céramique, les températures peuvent atteindre jusqu'à 2000 °C (3632 °F). Les applications à haute température requièrent des capteurs de température spéciaux avec des doigts de gant en céramique ou en alliages spéciaux, et différents types de thermocouples en alliage de base ou noble, comme le platine et le rhodium. Le tube protecteur protège le capteur des dommages mécaniques et chimiques ainsi que des chocs thermiques provoqués par le process. Il augmente ainsi la durée de vie du capteur.
Description de la gamme de produits
Notre gamme de capteurs de température modulaires haute température comprend :
Conception modulaire pour une configuration facilement adaptable aux besoins de l'application
Transmetteur de température optionnel intégré ou à distance
Thermocouples (TC) de type J, K et N ou B, S et R
Tubes protecteurs fabriqués en alliages spéciaux ou vaste gamme de matériaux céramiques
Raccords process filetés, à compression et à bride
Capteur de température avec doigt de gant céramique
Capteur de température avec doigt de gant en métal ou en alliage
Capteur de température avec doigt de gant céramique
Capteur de température avec doigt de gant en métal ou en alliage
Domaines d'application
La conception modulaire et la grande variété d'options proposées permettent d'adapter la configuration des capteurs de température aux exigences des applications dans de très nombreux secteurs.
Production d'énergie, par ex. biomasse ou charbon
Industrie chimique, par ex. gazéifieurs
Fours industriels, par ex. incinération des déchets
Industrie du verre
Production d'acier et de fer
Ciment et matériaux de construction
Avantages
Longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux de doigt de gant innovants ayant une résistance élevée à l'usure et aux produits chimiques
Réduction des coûts pour la maintenance du point de mesure, amélioration de la qualité des produits et sécurité de l'installation accrue
Mesure stable à long terme grâce à la protection du capteur par des matériaux non poreux
Sélection de produit flexible grâce à une conception modulaire
Possibilité d'obtenir des solutions personnalisées
Technologie, construction et avantages des thermocouples (TC) dans la mesure de la température.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .