L'un des principaux défis de l'industrie pharmaceutique est d'allier médecine de spécialité et médecine abordable. Les process de fabrication de médicaments doivent être flexibles et efficaces, alors que la demande pour des délais de commercialisation toujours plus courts et la pression associée aux coûts augmentent. Il est essentiel de mettre la priorité sur l'innovation et l'amélioration continue afin de rester à jour. Les données de l'industrie pharmaceutique doivent être utilisées afin de se concentrer non seulement sur la qualité, mais également sur la productivité, la fiabilité et l'innovation.
Chiffres clés
1 : 1
Intégrité des données
Valeurs fiables et précises garanties avec la technologie numérique Memosens

Intégrité des données du laboratoire au process de fabrication
L'importance de l'assurance qualité dans le secteur pharmaceutique s'accroît. Afin d'atténuer le risque de mauvaises interprétations et de défauts de qualité, la même technologie de mesure doit être utilisée en laboratoire et dans le process de fabrication des médicaments.
Notre expertise dans le domaine
Il est facile de mettre à l'échelle et d'optimiser les process grâce à une technologie cohérente, de l'usine pilote à la production complète. L'utilisation d'une technologie cohérente lors de la mise à l'échelle vous aide à accélérer le process de validation des médicaments en fournissant des données validées et fiables à toutes les échelles. Notre technologie basée sur les données améliore la fiabilité des mesures lors des essais en laboratoire et de la mise à l'échelle avec une cohérence totale.
- La technologie Memosens pour l'analyse de liquides est basée sur des capteurs numériques intelligents avec des puces de données intégrées. La digitalisation des données brutes dans la tête de capteur garantit un transfert fiable des données, quels que soient les facteurs externes.
- Le logiciel Memobase Plus documente la vie complète des capteurs Memosens. Vous pouvez enregistrer et exporter les données de mesure et utiliser des capteurs identiques en laboratoire comme dans le process, pour obtenir des mesures réellement comparables et une mise à l'échelle sans heurts.

Augmentation de la fiabilité et des intervalles d'étalonnage
La qualité des produits, les performances de fabrication et les coûts sont les éléments clés de la production de médicaments. Des diagnostics d'instrument innovants, associés à des fonctionnalités de surveillance et de vérification, améliorent de manière significative la fiabilité et réduisent les risques.
Notre expertise dans le domaine
Avec la fonctionnalité Heartbeat Technology, vous avez la possibilité de vérifier rapidement et facilement la santé des appareils de mesure critiques et de produire un rapport de vérification avant chaque cycle de production. La vérification se fait directement au point de mesure sans interruption du process, ce qui réduit considérablement l'effort de vérification. Dans une étape ultérieure, cette approche peut optimiser les intervalles d'étalonnage.
- Avec le Proline Promass P 100, vous obtenez une fiabilité maximale grâce à la fonctionnalité Heartbeat Technology entre les campagnes d'étalonnage. Il offre un accès sans effort à des données étendues sur les dispositifs et sur les processus grâce à une transmission par signaux numériques.

Qualité constante grâce aux données en temps réel
Des défaillances de capteurs non détectées peuvent entraîner des non-conformités, des problèmes de qualité et des pénuries de médicaments.
Notre expertise dans le domaine
Nos instruments dotés de la fonctionnalité Heartbeat Technology fournissent en permanence des informations de diagnostic en temps réel, ce qui réduit le risque de non-conformités. Le recours aux données numériques vous permettra d'optimiser en permanence la fiabilité du process, la transparence du diagnostic et les intervalles d'étalonnage.

Optimisation de la mesure du pH sur la base de données
La mesure du pH est la mesure analytique la plus couramment effectuée et présente un énorme potentiel d'optimisation. Elle accompagne toutes les phases, du développement du principe actif, jusqu'à sa production industrielle, et elle est utilisée dans de nombreuses étapes du process de production. Du laboratoire à la fabrication à grande échelle, il est donc très important de mesurer le pH de manière cohérente et fiable.
Notre expertise dans le domaine
Toutes nos sondes de pH sont spécifiquement conçues et optimisées pour supporter les conditions du process ainsi que les cycles de stérilisation. Avec notre technologie de mesure du pH, des données peuvent être stockées directement dans la tête du capteur et synchronisées avec une base de données. L'utilisation de la même technologie numérique pour les boucles de mesure du pH à toutes les échelles offre une fiabilité optimale. L'analyse de l'historique des données vous permettra d'optimiser vos activités d'étalonnage et d'introduire des concepts d'étalonnage sophistiqués dans le laboratoire.
- Le capteur de pH numérique Memosens CPS61E a été développé spécialement pour les bioréacteurs. Il fournit des valeurs fiables même après les NEP/SEP et les passages à l'autoclave. Grâce à la technologie numérique Memosens, le capteur assure une intégrité maximale des données et permet un étalonnage en laboratoire.
- Le transmetteur multivoie Liquiline CM44P est le premier transmetteur qui combine les photomètres de process et les capteurs Memosens. Le transmetteur permet de gagner du temps et de l'argent en offrant une intégration transparente avec le système.
Avantages
Gagnez du temps et de l'argent grâce à une optimisation basée sur les données et sur l'analyse prédictive. L'acquisition de données utiles sur les process est indispensable à la prise des meilleures décisions. Travaillons ensemble pour trouver la meilleure analyse des données et la solution IIoT pour votre process pharmaceutique.
Chiffres clés
1 minute
pour générer un rapport de vérification sur demande
Chiffres clés
70 %
de réduction des coûts d'étalonnage grâce à Heartbeat Technology, pendant 10 ans de fonctionnement
Chiffres clés
0,5 l - 20 m³
Le rendement maximal peut être obtenu à toutes les échelles, du laboratoire au process de fabrication
Comment pouvons-nous collaborer ?
Obtenez des informations précieuses en temps réel sur votre production pharmaceutique via l'analyse des données. Aidez les opérateurs de vos usines de fabrication de produits pharmaceutiques en fournissant des solutions efficaces pour une optimisation sûre et économique des process. Faites un pas de plus et atteignez une véritable intelligence économique :
- Intégrez de manière transversale toutes les données relatives à l'état des instruments
- Identifiez, analysez et optimisez les données critiques de fabrication
- Utilisez les mêmes technologies de mesure dans le développement des process, le process de fabrication et le laboratoire qualité
- Optimisez vos intervalles d'étalonnage
- Réduisez les efforts d'étalonnage grâce à la technologie numérique