Capteurs de température industriels modulaires et compacts pour une mesure fiable et précise de la température, pour un grand nombre d'applications industrielles
PrécisionClasse AA selon IEC 60751 Classe A selon IEC 60751 Classe B selon IEC 60751 Classe spéciale ou standard selon ASTM E230 Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponseTemps de réponse le plus rapide avec protecteur t90 à partir de moins de 10 s selon la configuration
Pression process max. (statique)selon la configuration jusqu'à 100 bar
Gamme de temperature de servicePt100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) Pt100 QuickSensTF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Pt100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) Pt100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 4.500,0 mm (177'')
PrécisionClasse AA selon IEC 60751 Classe A selon IEC 60751 Classe B selon IEC 60751 Classe spéciale ou standard selon ASTM E230 Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponset90 à partir de < 1,5 s QuickSens selon la configuration
Pression process max. (statique)Selon la configuration
Gamme de temperature de servicePt100 TF StrongSens : -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) Pt100 QuickSensTF : -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Pt100 WW : -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) Pt100 TF : -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 4.500,0 mm (177'')
PrécisionClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Temps de réponset90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Pression process max. (statique)depending on the configuration
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Capteur de température RTD ou TC métrique avec gaine en acier pour une large gamme d'applications industrielles
Non disponible dans votre région
PrécisionClass AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Class spéciale ou standard selon ASTM E230 Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponsedépend de la configuration
Pression process max. (statique)dépendant de la configuration, jusqu'à 500 bar
Gamme de temperature de servicePt100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) Pt100 QuickSensTF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Pt100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) Pt100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 1.500,0 mm (59,06'')
PrécisionClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Temps de réponsedepending on configuration
Pression process max. (statique)depending on the configuration up to 500 bar
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Pression process max. (statique)à 20 °C : 100 bar (1.450 psi)
Gamme de temperature de servicePT 100 : -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 600,00 mm (23,62'')
Capteurs de température industriels
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La configuration flexible de nos capteurs de température industriels comprend différentes conceptions de capteurs, de doigts de gant, de boîtiers de raccordement et une gamme complète de transmetteurs de température. Nos produits hautement adaptables offrent une variété inégalée et le meilleur ajustement possible pour vos applications dans les process industriels. De par nos nombreuses années d'expérience et notre grand savoir-faire d'application, nos capteurs de température industriels répondent à tous les besoins des consommateurs.
Capteurs de température industriels modulaires
Notre gamme iTHERM ModuLine est la dernière génération de capteurs de température modulaires pour les applications industrielles. Avec un nombre gérable de produits, nous pouvons répondre à presque n'importe quelle exigence de process et client. Des technologies innovantes offrent des valeurs ajoutées telles que l'amélioration du rendement du process ou la sécurité des installations et des produits. On peut citer par exemple la fonction Dual Seal ou encore iTHERM QuickNeck. Les certifications selon les normes internationales complètent l'offre.
Description de la gamme de produits
Divers designs de capteurs - meilleures performances de mesure possibles pour toute application
Capteurs de température avec doigt de gant- remplacement/réétalonnage facile et sûr
Capteurs de température sans doigt de gant. Contact direct avec le fluide : temps de réponse rapides et précision maximale
iTHERM ModuLine - le choix idéal pour toute application industrielle
Grande longévité - capteur de température robuste avec affichage rétroéclairé
Conformité standardisée - capteur de température avec doigt de gant selon DIN43772
Rapide et à faible contact - capteur de température à contact direct
Ensemble pour mesure de la température pour pétrole et gaz, chimie, électricité et énergie
iTHERM ModuLine - le choix idéal pour toute application industrielle
Grande longévité - capteur de température robuste avec affichage rétroéclairé
Conformité standardisée - capteur de température avec doigt de gant selon DIN43772
Rapide et à faible contact - capteur de température à contact direct
Ensemble pour mesure de la température pour pétrole et gaz, chimie, électricité et énergie
Applications
Notre gamme complète de capteurs de température industriels est utilisée dans les process des secteurs de l'électricité et de l'énergie, la chimie, le pétrole et gaz et autres industries ainsi que dans les process périphériques tels que l'eau, les eaux usées ou la vapeur.
Contrôle de la température des réacteurs et process de production
Surveillance de la température dans les process industriels
Mesure de la température dans les fluides, gaz ou matières en vrac
Utilisation dans les réacteurs, la tuyauterie, les échangeurs thermiques, réservoirs, conteneurs
Avantages
Gamme complète de capteurs de température industriels pour les applications industrielles
Design modulaire garantissant une sélection flexible du produit et la meilleure solution pour chaque application
Sélection des protocoles de communication adaptés à tout type d'intégration, par ex. Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HART
Différents designs de capteur adaptés aux exigences d'application individuelles : iTHERM QuickSens : temps de réponse très rapide pour un contrôle optimal du process iTHERM StrongSens : résistance inégalée aux vibrations (> 60 g) pour une sécurité maximale
Agréments internationaux pour une utilisation en zone explosible, par ex. SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA, NEPSI
Technologie, construction et avantages des thermocouples (TC) dans la mesure de la température.
/
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .