Capteurs de température compacts et modulaires de conception hygiénique pour les processus et applications stériles dans les secteurs des sciences de la vie, de l'alimentation et des boissons
PrécisionClasse A selon IEC 60751 Classe AA selon IEC 60751
Temps de réponseSelon la configuration QuickSens : t90 = 1,5 s StrongSens : t90 = 9,5 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 40 bar (580 psi)
Gamme de temperature de servicePT100 : -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) StrongSens : -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) QuickSens : -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
PrécisionClasse B selon IEC 60751 Classe A selon IEC 60751 Classe AA selon IEC 60751
Temps de réponseSelon la configuration QuickSens : t90 = 1,5 s StrongSens : t90 = 9,5 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 40 bar (580 psi)
Gamme de temperature de servicePt100 WW : -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) StrongSens : -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) QuickSens : -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F) Pt100 TF : -50 °C … 200 °C
Solution automatisée de mesure de la température - 100 % de conformité, 0 % d'effort
Prix temporairement indisponibles
Prix après
Connexionet Configuration dans le Panier
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Simple et fiable :
Réduction des coûts grâce à l'économie réalisée sur les coûts d'étalonnage et la diminution des cycles d'étalonnage
Tous les composants requis dans une combinaison, rien n'est oublié
Documentation 100 % conforme aux normes d'audit :
Étalonnage entièrement traçable avec documentation automatisée
Stockage sécurisé des données conformément à FDA 21 CFR Part 11
Maintenance prédictive
Étalonnage avec horodatage
Réduction des risques et élimination des erreurs non détectées :
Plus grande transparence des process
Plus grande sécurité du produit
Capteurs de température hygiéniques
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Technologie, construction et avantages des thermorésistances (RTD) pour la mesure de la température.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .