Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Analyseurs TDLAS et QF

technologie approuvée pour la mesure de la concentration en gaz

Photo d'un analyseur de gaz TDLAS dans une raffinerie de pétrole
7 Produits
Filtrer X icon

Analyseurs TDLAS et QF

Notre outil de recherche de produits vous aide à trouver l'analyseur idéal pour vos besoins en mesure de la concentration du gaz.

A propos des analyseurs TDLAS et QF

Les analyseurs TDLAS font appel à la spectroscopie d'absorption pour une mesure fiable de la concentration des analytes (H2O, H2S et CO2) dans les flux de gaz de process. De manière similaire, les analyseurs QF (extinction de fluorescence) mesure les traces ou pourcentages d'oxygène dans les flux de gaz. Ces techniques optiques ont révolutionné l'analyse de gaz en ligne pour le contrôle de la qualité et du process en réduisant les coûts opérationnels et en optimisant la disponibilité du process. Pour en savoir plus, consultez notre offre de produits ci-dessous.

Extinction de fluorescence : mesures d'O2 pour le secteur du gaz

Aucun autre système ne mesure l'oxygène dans le gaz naturel mieux et plus rapidement que notre analyseur OXY5500. Il s'avère plus rapide, plus précis, plus stable et résistant au H2S et autres contaminants, et nécessite très peu de maintenance.

TDLAS : analyse fiable et précise de la concentration en gaz

Notre gamme d'analyseurs TDLAS permet une mesure en ligne en temps réel des teneurs en H2O, H2S et CO2 dans les conduites de gaz naturel, dans le traitement du gaz naturel et dans les usines de GNL, les raffineries et les process pétrochimiques. Notre savoir-faire dans ce domaine est prouvé par de nombreux brevets.

Spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS)

La détection et la mesure de la concentration en molécules d'analyte dans les flux de gaz de process sont essentielles pour répondre aux normes de qualité et pour éviter la contamination. Notre concept TDLAS permet de réaliser des mesures sans aucun contact entre l'échantillon de gaz et les composants importants de l'analyseur. L'absence de contact protège l'analyseur, permet une réponse rapide et des mesures fiables sur de longues périodes, et élimine le besoin de reétalonner ou d'effectuer une maintenance constante.

Extinction de fluorescence (QF)

L'extinction de fluorescence (QF) ou le quenching de fluorescence est une méthode fiable pour la mesure du niveau d'O2 dans le gaz naturel. Contrairement aux cellules galvaniques couramment utilisées pour la mesure des traces d'O2, l'extinction de fluorescence est résistante aux hautes concentrations de H2S, CO2 et H2O présentes dans le gaz naturel.

Avantages

  • Aucune interférence : non affecté par H2S ou autres contaminants
  • Résultats en temps réel : mesure rapide et continue avec une
    excellente stabilité à long terme
  • Facile d'utilisation : aucune pièce en mouvement, fonctionnement simple
  • Faibles coûts opérationnels : aucun consommable chimique
  • Métrologie exceptionnelle : faibles mesures ppmv avec haute précision