Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Solution automatisée de mesure de la température - 100 % de conformité, 0 % d'effort
Prix temporairement indisponibles
Prix après
Connexionet Configuration dans le Panier
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Simple et fiable :
Réduction des coûts grâce à l'économie réalisée sur les coûts d'étalonnage et la diminution des cycles d'étalonnage
Tous les composants requis dans une combinaison, rien n'est oublié
Documentation 100 % conforme aux normes d'audit :
Étalonnage entièrement traçable avec documentation automatisée
Stockage sécurisé des données conformément à FDA 21 CFR Part 11
Maintenance prédictive
Étalonnage avec horodatage
Réduction des risques et élimination des erreurs non détectées :
Plus grande transparence des process
Plus grande sécurité du produit
Data managers & data loggers
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
Les data managers sont des systèmes flexibles et performants pour l'organisation des valeurs de process. Grâce à leur configuration intuitive, les data managers s'adaptent rapidement et facilement à chaque application. Les valeurs mesurées sont présentées clairement sur l'afficheur et consignées en toute sécurité, les seuils sont surveillés et analysés. Les procotoles de communication standard permettent de communiquer facilement les valeurs mesurées et calculées facilement à des systèmes experts et d'interconnecter des modules individuels.
Description de la gamme de produits
Notre gamme de data managers et de data loggers comprend :
Data managers pour l'enregistrement sans papier, la visualisation et la surveillance des valeurs de process
Data managers pour le montage de terrain, en façade d'armoire ou en zone explosible
Data managers avec packs d'applications spéciaux, par ex. énergie, batch ou eaux usées
Data logger pour l'affichage et la mémorisation de valeurs mesurées
Des systèmes d'enregistrement de données mesurent les signaux d'entrée connectés et extrapolent les informations requises pour des applications particulières. Ces informations sont ensuite affichées sur l'afficheur de l'appareil et également mémorisées en interne ou sur un support de données interchangeable. Ces informations de process peuvent être stockées à long terme en les transmettant à des systèmes supérieurs (par ex. PCs) et sont, par conséquent, disponibles en appuyant sur un bouton.
Selon les exigences de process et l'application, les appareils suivants peuvent être utilisés :
Data logger : appareil simple avec affichage numérique intégré
Data manager : appareil performant pour des applications autonomes et l'intégration dans des systèmes
Ces appareils ont en commun de fonctionner pratiquement sans usure (ni feutres ni papier), ils permettent donc d'économiser du temps et de l'argent.
Avantages
Haut niveau de sécurité des données
Data managers avec serveur web intégré : accès à distance aux appareils et à la visualisation, ce qui réduit les coûts de maintenance
Capacité du système : supporte les bus de terrain usuels (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) pour une intégration rapide dans divers systèmes
Grâce aux packs logiciels performants et à la construction des appareils, ils constituent une solution optimale dans toutes les applications de toutes les industries
Téléchargements
Plus de contenus
Brochure field of activity system products
Produits de système et gestionnaires de données - Solutions pour la boucle
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .