Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Un capteur de température innovant - iTHERM QuickSens

Pour les usines répondant à des normes strictes en matière d’instrumentation, comme, par exemple, dans l’industrie agroalimentaire

Le nouveau capteur iTHERM QuickSens offre le temps de réponse (t90 = 0,75 s) le plus rapide du marché. Une mesure de la température à la fois précise, rapide et stable offre le plus haut niveau de qualité à vos process et une qualité fiable à vos produits. Autre avantage : la longueur d’immersion minimale est réduite de plus de 70 %.
Une longueur d’immersion comprise entre 20 et 30 mm suffit pour respecter même les exigences les plus strictes.
Ultra-rapide, le QuickSens permet de mesurer des températures comprises entre -50 °C et 200 °C. Il résiste aux vibrations jusqu’à 60 g.

Avantages

  • Réduction des coûts
  • Temps d’entretien et d’arrêt réduits
  • Qualité garantie des produits
  • Sécurité maximale des process
  • Process optimisés

L’efficacité de la production est de plus en plus importante. En tant que paramètre le plus fréquemment mesuré en automatisation de process, la mesure de température offre un potentiel considérable en termes d’optimisation des process. Grâce à sa technologie unique, cette famille d’instruments apporte à nos clients une forte valeur ajoutée en termes de réduction des temps d’entretien et d’arrêt dans les usines de production, de haute qualité des produits et de sécurité maximale des process.

7 Produits
Trier par :
Filtrer