La filtration sur membrane est utilisée dans le dessalement de l'eau de mer, le recyclage de l'eau et d'autres process modernes de gestion de l'eau. Différentes méthodes de filtration sont utilisées en fonction de la taille des particules et des exigences de l'application. Le défi que représentent les méthodes à pression est de mieux contrôler les cycles de nettoyage et d'éviter le blocage ou l'endommagement irréversible des membranes. Toute la gamme de capteurs Endress+Hauser assure la qualité de l'eau et augmente la disponibilité de l'installation.
Chiffres clés
95
millions de mètres cubes
de production d'eau douce par jour dans le monde par les installations de dessalement. Source : document diffusé par les Nations Unies issu de l'université des Nations Unies, 2019
Le process de filtration sur membrane en un coup d’œil

Un contrôle fiable de la filtration sur membrane implique la surveillance de nombreux points de mesure en cours de process

Process de filtration sur membrane
La filtration sur membrane élimine les bactéries, les microorganismes, les particules et les matières organiques naturelles de l'eau en forçant l'eau à passer à travers un filtre. La taille des matériaux pouvant être éliminés pendant le filtrage dépend de la taille des pores des filtres. Il existe quatre types de filtres membranaires en fonction de la taille des particules.
- Microfiltration
- Nanofiltration
- Ultrafiltration
- Osmose inverse
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser apporte une expertise et une connaissance profondes de l'industrie afin de proposer des instruments de process adaptés. Chaque filtre membranaire nécessite une surveillance permanente des paramètres critiques pour assurer la qualité de l'eau, la sécurité et la conformité
- Découvrez nos puissants instruments à pression pour vos points de mesure critiques
- Utilisez notre gamme étendue de produits pour tous les paramètres relatifs à l'analyse liquide

Process de filtration à pression
Lors de process de filtration sur membrane à pression, les filtres peuvent être endommagés par les pics de pression et s'user. De tels pics sont difficiles à prévoir ; les appareils à pression doivent donc être résistants aux surcharges de pression et fournir rapidement des mesures fiables sur le long terme.
Notre expertise dans le domaine
Les puissants appareils Endress+Hauser à pression différentielle aident à prévenir l'endommagement des filtres en répondant rapidement aux surcharges de pression. Les pics de pression peuvent être anticipés grâce à une technologie de capteurs innovante. Le besoin de maintenance du filtre est indiqué avec précision.
- Familiarisez-vous avec notre portefeuille d'appareils de mesure de la pression de process et de la pression différentielle
- Regardez de plus près notre transmetteur de pression numérique Cerabar PMP51B
- Profitez de notre transmetteur intelligent Deltabar PMD55B avec membrane métallique pour la surveillance de la pression différentielle

Contrôle de la qualité à l'entrée
Le contrôle de la qualité à l'entrée minimise l'encrassement et l'entartrage, optimise les cycles de nettoyage et assure une durée de vie plus longue de la membrane. Différents paramètres sont pris en compte pour gérer la qualité de l'osmose inverse : pH, turbidité, chlore, CAS, conductivité et redox. Les besoins pour des capteurs de qualité sont la fiabilité, la stabilité, la faible maintenance, l'étalonnage simple et la documentation.
Notre expertise dans le domaine
Les capteurs de process correspondants avec technologie Memosens sont installés sur des panneaux d'analyse pouvant être personnalisés en fonction des besoins de l'application. Pour vous convaincre, regardez nos systèmes de surveillance de la qualité de l'eau
Avantages
Endress+Hauser facilite même les applications les plus complexes avec divers paramètres de mesure grâce à son large portefeuille et à ses technologies innovantes comme Memosens, qui vous permet de faire votre premier pas vers un futur numérique. Ainsi, nous vous aidons non seulement à assurer la disponibilité et la qualité de votre traitement de l'eau par filtration sur membrane, mais également à réduire les coûts de maintenance et d'étalonnage.
Chiffres clés
> 90 %
d'agents pathogènes
peuvent être éliminés de l'eau via la filtration sur membrane
Chiffres clés
~20 %
de moins d'additifs de nettoyage
sont utilisés pour les cycles de nettoyage membranaire
Chiffres clés
40 %
d'augmentation de la durée de vie
des capteurs analytique avec la technologie Memosens
Comment pouvons-nous vous aider ?
Notre portefeuille renforce la sécurité et la fiabilité du traitement de l'eau par filtration sur membrane. La protection mécanique est contrôlée en premier lieu par la pression et la pression différentielle. Un contrôle précis de la qualité avec des capteurs d'analyse à l'entrée réduit de manière significative l'entartrage et l'encrassement.