L'industrie mondiale du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié (GNL) a de solides antécédents en matière de sécurité. Mais la complexité des infrastructures et des process tout au long de la chaîne de valeur du gaz naturel comporte de nombreux risques potentiels, ce qui signifie que la sécurité ne peut être tenue pour acquise. La croissance rapide du commerce du gaz et le développement mondial d'un marché gazier intégré mettent l'industrie au défi de trouver un équilibre entre la croissance et la productivité, d'une part, et le maintien et l'amélioration des résultats en matière de sécurité, d'autre part.
Chiffres clés
316,5 millions de tonnes
tel est le volume du commerce mondial de GNL en 2018. Pour la cinquième année consécutive, le commerce mondial a établi un record et connaît une croissance annuelle de 9,8 % . (Source : Union internationale de l'industrie du gaz 2019 – Rapport mondial sur le GNL)
Améliorez la sécurité et l'efficacité de vos process
La chaîne de valeur du gaz naturel / gaz naturel liquéfié
Graphique d'un réservoir de stockage de gaz naturel liquéfié avec instruments de mesure de niveau, de température et de densité dans différentes couches de GNL
Process avec points de mesure dans une station de compression de gaz naturel
Une gamme de nos instruments est équipée de la fonctionnalité Heartbeat Technology avec des capacités étendues de diagnostic d'appareils et de process pour assurer une sécurité et une disponibilité élevées des process.
La chaîne de valeur du gaz naturel / gaz naturel liquéfié
Graphique d'un réservoir de stockage de gaz naturel liquéfié avec instruments de mesure de niveau, de température et de densité dans différentes couches de GNL
Process avec points de mesure dans une station de compression de gaz naturel
Une gamme de nos instruments est équipée de la fonctionnalité Heartbeat Technology avec des capacités étendues de diagnostic d'appareils et de process pour assurer une sécurité et une disponibilité élevées des process.
Mesures de l'H2O, de l'H2S, du CO2 et de l'O2 pour l'intégrité des pipelines
La mesure de l'H2O, l'H2S, le CO2 et l'O2 dans les pipelines de gaz naturel sur les sites de production et de collecte, les points de transactions commerciales, les stations de compression, les installations de stockage et dans les systèmes de distribution est d'une importance capitale pour protéger les pipelines contre la corrosion et répondre aux spécifications de qualité du gaz.
Notre expertise dans le domaine
Les analyseurs TDLAS (spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable) et QF (extinction de fluorescence) se sont avérés très efficaces pour la surveillance continue en ligne de ces contaminants dans les pipelines de gaz naturel.
- Les lasers à haute résolution permettent la mesure sélective et spécifique de l'H2O, de l'H2S et du CO2 dans des flux de gaz naturel de composition différente
- Aucun étalonnage sur le terrain n'est nécessaire : laser à semi-conducteurs et composants du détecteur, et étalonnage en usine à l'aide d'un mélange de gaz destiné à simuler un gaz de process.
- Mesure de haute précision avec le National Institute of Standards and Technology (NIST) – étalonnage d'usine traçable
- Mesures précises de l'O2, même en présence d'H2S, à l'aide de la technique d'extinction de fluorescence
Skids d'injection de produits chimiques pour les pipelines de gaz
L'injection de produits chimiques joue un rôle essentiel dans la production et le transport sûrs et efficaces du gaz naturel. Des inhibiteurs de corrosion sont injectés dans les pipelines pour maintenir et prolonger la durée de vie des pipelines, tandis que des inhibiteurs d'hydrates cinétiques et du méthanol sont utilisés pour empêcher la formation de structures cristallines ressemblant à de la glace (hydrates), qui peuvent boucher les pipelines et perturber l'écoulement de gaz. L'efficacité de ces inhibiteurs dépend de l'injection de la bonne quantité de produits chimiques.
Notre expertise dans le domaine
Mesurez avec précision les débits d'injection dans des conditions difficiles : les débitmètres massiques Proline Promass A Coriolis à technologie 2 fils ont une grande stabilité à des débits très faibles, avec un faible encombrement ...
- Le capteur Coriolis résiste au colmatage interne grâce à son tube de mesure auto-vidangeable
- Prévenez la surpression ou la sous-pression pour garantir une injection efficace grâce à une mesure de pression précise et rapide
- Mesure de niveau par radar filoguidé avec suivi multi-écho et Heartbeat Technology
Jaugeage de cuves GNL et sécurité de fonctionnement
Un réservoir de gaz naturel liquéfié typique nécessite toute une série d'instruments pour mesurer le niveau et la densité du liquide, la température et la pression du liquide et de la vapeur, la température superficielle, etc. Pour un fonctionnement sûr, vous devez également vous assurer que deux couches de GNL de densités différentes ne se mélangent pas rapidement, ce qui a pour effet de libérer de grandes quantités de gaz – ce phénomène est appelé basculement.
Notre expertise dans le domaine
Assurez un fonctionnement sûr de votre installation et la plus grande transparence des stocks grâce aux instruments les mieux adaptés aux réservoirs de stockage de GNL, notamment la mesure constante du niveau primaire ou le fonctionnement redondant avec une jauge de niveau Proservo de haute précision.
- Sécurité de l'installation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à des jauges d'asservissement ou radar indépendantes pour les alarmes de niveau haut. Certifié SIL2/3
- Surveiller les changements de densité dans les différentes couches de GNL à l'aide de jauges de niveau / température / densité (LTD)
- Gérer l'évaporation du GNL à l'aide de transmetteurs de pression très précis. La mesure de température multipoint est utilisée pour le refroidissement et la détection des fuites
Des solutions ouvertes et redondantes pour la gestion des stocks de GNL
La gestion sûre et efficace des stocks ne se limite pas au choix des bons capteurs. En plus des bonnes technologies de mesure, des composants système et des logiciels évolutifs sont nécessaires pour surveiller vos stocks.
Notre expertise dans le domaine
Le système de gestion des stocks Tankvision LMS permet une gestion fiable, en temps réel, des stocks de GNL. Il dispose d'un système de données ouvert et redondant et il s'agit d'un système multi-utilisateurs avec possibilité d'accès à distance
- Le logiciel de prédiction du basculement vous permet de visualiser les changements de température, de densité et d'épaisseur de couche stratifiée dans un réservoir. Le logiciel prédit le basculement et permet des contre-mesures immédiates.
- Un logiciel de refroidissement et de détection des fuites, ainsi que des capteurs situés autour de la base, sur les côtés et le toit du réservoir de GNL, sont utilisés pour détecter toute anomalie dans l'isolation de l'enveloppe du réservoir qui pourrait entraîner une fuite du produit.
Sécurité fonctionnelle par la conception - des instruments fiables
Les process industriels présentent des risques que vous ne pouvez généralement pas éliminer complètement, mais que vous pouvez réduire à un niveau tolérable. Pour cela, vous avez besoin d'une base sûre. La sécurité des process repose toujours sur une mesure fiable des paramètres critiques des process. La qualité du contrôle des process et de la sécurité fonctionnelle dans les zones explosibles et les applications de sécurité dépend des appareils que vous utilisez.
Notre expertise dans le domaine
Notre gamme d'instruments et de matériels et logiciels de sécurité est rigoureusement conçue pour répondre aux besoins d'un fonctionnement sûr et fiable. Endress+Hauser possède l'un des plus vastes portefeuilles SIL d'instruments certifiés IEC 61508 pour les zones explosibles et les applications de sécurité créées selon les normes de sécurité par la conception.
- Expérience éprouvée de plus de 10 millions d'appareils installés dans des applications de sécurité
- Plus de 65 ans d'expérience dans les applications critiques en termes de sécurité
- Plus de 18 ans de normes de sécurité fonctionnelle IEC 61508 pour la qualité, la sécurité et la fiabilité appliquées dans les applications
Diagnostics des appareils et des process pour la fiabilité et la sécurité
Les performances fonctionnelles et la fiabilité de vos instruments de mesure sont essentielles à la disponibilité de votre installation, à la sécurité des process et à la réduction de vos coûts de maintenance. Vous voulez connaître l'état de votre installation à tout moment et être sûr que vos appareils de mesure fonctionnent correctement et, si ce n'est pas le cas, de savoir d'un seul coup d'œil ce qui doit être fait.
Notre expertise dans le domaine
Une gamme de nos instruments intelligents pour l'industrie du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié est dotée de la fonctionnalité Heartbeat Technology qui assure une sécurité et une disponibilité élevées des process avec un minimum d'efforts. La capacité d'autodiagnostic de la fonctionnalité Heartbeat permet aux appareils de terrain de s'autocontrôler en permanence, ce qui permet de faire un bilan de santé de vos instruments et process. Des messages d'erreur clairs et des mesures correctives permettent une maintenance conditionnelle simplifiée et rentable.
- Sécurité élevée grâce à un diagnostic étendu des appareils et des process avec une couverture de diagnostic allant jusqu'à 98 %.
- Diagnostics conformément à la norme NE107 : alarmes en cas de défaut d'un appareil et avertissements lorsque les conditions du process affectent l'appareil.
- La détection fiable des erreurs dangereuses des appareils réduit la probabilité d'une panne dans un système de sécurité actif (SIS).
Avantages
La sécurité est une question de prévention. La gestion des substances inflammables et toxiques tout au long de la chaîne de valeur du gaz naturel, y compris le stockage du GNL à des températures cryogéniques, présente des dangers et crée des défis qui doivent être gérés correctement pour assurer une exploitation sûre et efficace. Pour protéger votre personnel, vos équipements et l'environnement, nous disposons des appareils de mesure, des logiciels, des solutions et des services adéquats pour garantir une réduction fiable des risques dans vos process et applications de gaz naturel et de GNL.
Chiffres clés
> 10
millions d'appareils installés dans des applications de sécurité au cours des 65 dernières années
Chiffres clés
> 100
lignes de produits certifiées SIL 2/3 pour fournir la meilleure solution pour votre application de gaz naturel et de GNL
Chiffres clés
> 10 000
unités TDLAS installées dans le monde entier
Comment nous pouvons vous aider
Nous comprenons les éléments essentiels pour des opérations optimales et sûres tout au long de la chaîne de valeur du gaz. Une mesure précise et fiable des paramètres critiques du process constitue la base d'une exploitation sûre et efficace. Notre large gamme d'instruments et de solutions fournit les données fiables en temps réel et le contrôle des process, dont vous avez besoin pour résoudre vos problèmes de sécurité, de productivité et d'environnement.
- Surveillez les contaminants tels que l'O2, l'H20 et l'H2S (en trace) afin de protéger les gazoducs et garantir les spécifications de qualité
- Prévenez la corrosion des pipelines et la formation d'hydrates grâce à des systèmes d'injection chimique efficaces
- Mesure et contrôle précis du niveau, de la température, de la densité et de la prédiction de basculement, ainsi qu'un système avancé de gestion des stocks pour une sécurité maximale du stockage du GNL et une transparence des stocks
- La sécurité des instruments par la conception : des capteurs robustes qui résistent de manière fiable à des conditions de process extrêmes. Un large éventail de mesures de sécurité certifiées SIL développées et conçues pour les fonctions liées à la sécurité conformément à la norme IEC 61508
- Les appareils de terrain intelligents dotés de la fonctionnalité Heartbeat Technology ont des capacités d'autodiagnostic continu pour le plus haut niveau de sécurité et de disponibilité des process