La séparation des hydrocarbures liquides et gazeux de l'eau et des sédiments est une opération difficile. Les performances optimales des séparateurs de pétrole et de gaz ne peuvent être atteintes que par une surveillance très fiable et précise de multiples paramètres, notamment la température, la pression, le niveau, le débit et l'interface. Lorsque des interfaces distinctes cèdent la place à une graduation continue, la mesure peut devenir très complexe, dépendant du savoir-faire des experts et des technologies appliquées. Nous combinons les deux pour une performance de séparation optimale.
Chiffres clés
1791
€/jour
est le nombre de dollars dépensés en une journée pour les démulsifiants
Découvrez comment vous pouvez accroître l'efficacité du process de séparation

Séparation du pétrole brut lourd et extra-lourd*
Les technologies de mesure traditionnelles présentent des limites dans la séparation du pétrole brut lourd et extra-lourd, pas seulement en raison de leur incapacité à fournir des données complètes sur le procédé. La nécessité d'installer ces technologies dans le séparateur les rend vulnérables à la contamination.
*Lourd : > API 10 - 22,3 (> 920 kg/m³) Extra lourd : < API 10 (> 1 000 kg/m³)
Notre expertise dans le domaine
Installé à l'extérieur de la cuve de séparation, le système de profilage de densité gamma d'Endress+Hauser est une solution privilégiée pour la surveillance du process de séparation du pétrole brut lourd et extra-lourd.
- Évitez les imprécisions de mesure causées par la contamination et le colmatage
- Assurez la continuité du process de séparation
- Réduisez les coûts de fonctionnement

Séparation du pétrole brut moyen*
Le process de séparation du pétrole brut moyen est rendu complexe par la nécessité de mesurer avec précision à la fois le niveau global et l'interface, ce qui est impossible avec un seul appareil. De plus, une couche d'émulsion est souvent présente, et si elle dépasse 5 cm de profondeur, un radar filoguidé standard sera incapable de mesurer l'interface.
*Moyen : API 31.1 - 22.3 (870 - 920 kg/m³)
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser a développé des technologies spécialement conçues pour relever les défis uniques du process de séparation du pétrole brut moyen.
- Simplifiez la séparation du pétrole brut moyen avec un seul appareil
- Surveillez l'interface à travers toute couche d'émulsion grâce à notre technologie de radar filoguidé multi-paramètre
- Minimisez les temps d'arrêt des process et réduisez les coûts d'exploitation

Séparation du brut léger*
La plupart des séparateurs de pétrole léger horizontaux sont de nos jours équipés de commandes mécaniques de niveau et/ou de densité. Les appareils mécaniques présentent des limites, nécessitant à la fois des adaptations spécifiques en fonction de l'API du pétrole à mesurer, ainsi qu'une maintenance régulière et continue.
*Léger : API 45 - 31.1 (< 870 kg/m³)
Notre expertise dans le domaine
Grâce à la mesure de niveau par radar filoguidé, l'instrumentation Endress+Hauser surmonte les limites des appareils mécaniques pour optimiser le process de séparation du pétrole brut léger.
- Déployez le
Avantages
L'extraction d'un maximum de ressources est votre première préoccupation – vous soutenir dans ce processus est la nôtre. Nos solutions d'automatisation des process vous aident à maintenir un fonctionnement sûr, efficace et propre. De plus, lorsqu'un membre précieux de votre équipe prend sa retraite, les connaissances acquises ne sont pas toujours faciles à remplacer. C'est pourquoi notre organisation de service peut vous aider à combler les lacunes en matière de personnel grâce à des services d'inspection, de mise en service, d'ingénierie et d'étalonnage, ainsi qu'à des programmes de formation pour les futurs employés.
Chiffres clés
300+
de systèmes de mesure d'interface radiométrique et de profilage de densité installés dans le monde entier
Chiffres clés
8 500 l
de démulsifiants économisés en un an, ce qui correspond à 10 %
Chiffres clés
5 %
risque réduit de formation de mousse à l'intérieur d'un séparateur
Comment nous pouvons vous aider
Offrant un large éventail de technologies de mesure très fiables et de premier plan couvrant les variables du process à chaque étape, Endress+Hauser permet un contrôle efficace de la séparation du pétrole, de l'eau, du gaz et du sable.
- Identifiez l'emplacement et l'épaisseur des couches de liquide et de sédiments, optimisez l'injection de désémulsifiant et d'agent antimousse
- Des normes ouvertes pour faciliter l'intégration et la flexibilité de commande
- Une modernisation aisée pour une solution de profilage
- Assurez le respect des normes environnementales