Panneau d'analyse eau/vapeur (SWAS) pour chaudières marines
Notre panneau d'analyse marine permet de maintenir la qualité de l'eau d'alimentation de la chaudière pour éviter la corrosion et la défaillance du système.
l’image présente un exemple de solution disponible
Avec le panneau d'analyse eau/vapeur compact d'Endress+Hauser pour les chaudières des transports maritimes, vous misez sur une solution éprouvée et robuste pour la production de vapeur. Une technologie de mesure de pointe, parfaitement adaptés à vos besoins et facilitant votre travail grâce à une faible maintenance.
Solution overview:
Available for:
Pétrole et gaz / Marine
Hardware & Software:
Préparation des échantillons (réduction pression/température) jusqu'à 50 bar/725 psi et 240 °C/464 °F
Kit complet de documentation : plan d'implantation, câblage et branchements, lignes directrices opérationnelles et manuel
Conformité aux vibrations selon IACS E10
Mise en service
Formation aux instruments et à la maintenance (Opérations et service)
Conçu pour les conditions environnementales spécifiques du transport maritime
Un panneau d'analyse testé pour sa résistance aux vibrations (selon SIGC E10) qui permet de garantir une disponibilité maximale de la chaudière et de l'équipement. Sa construction optimisée minimise les coûts et la maintenance. L'interface conviviale nécessite peu d'expertise technique pour une utilisation aisée à bord.
Le panneau SWAS Compact Marine, ainsi que les capteurs et le transmetteur utilisés, sont conçus pour répondre aux conditions difficiles
Chambre de passage multi-paramètres pour la surveillance de tous les paramètres pertinents avec une consommation minimale d'eau
Panneau d'analyse pré-défini avec design et instruments de mesure parfaitement adaptés
Solution compacte standardisée prête à l'emploi avec des appareils montés et étalonnés
Appareils de mesure avec Memosens, Heartbeat technology et maintenance prédictive
Solution de mesure robuste avec valeur de pH et calcul de la capacité d'échange cationique restante et arrêt automatique du système si la température de l'échantillon dépasse les limites de sécurité
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Capteur Memosens pour la mesure de la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les eaux rejetées par les épurateurs de gaz d'échappement (EGCS)
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Découvrez les solutions industrielles d'Endress+Hauser pour des applications précises et sûres de transfert de produits liquides dans les camions et les wagons
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Surveillance des eaux d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Vos clients ou vous avez besoin de surveiller la qualité des eaux de lavage d'un système d'épuration des gaz d'échappement (EGCS) des bateaux ? Découvrez notre système de surveillance robuste et fiable des eaux de lavage des épurateurs.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .