La distribution de la vapeur avec un minimum de pertes énergétiques fait partie des grands défis à relever pour assurer un fonctionnement efficace des utilités. De la chaufferie aux points d'utilisation finaux, un mauvais calorifugeage, un fonctionnement incorrect des purgeurs de vapeur peuvent réduire l'efficacité de la distribution de vapeur. Les coups de bélier peuvent provoquer une usure de l'installation. Par conséquent, le titre ou la qualité de vapeur doit être constamment surveillée avec précision pour assurer une qualité optimale de la vapeur. Nos technologies aident à optimiser la distribution de la vapeur.
Chiffres clés
50 à 100 %
d'erreur de mesure en cas de compensation de vapeur surchauffée en aval d'un détendeur uniquement par la température (confondue avec de la vapeur saturée)

Mesure précise de la pression de la vapeur
Une mesure précise de la pression de la vapeur est indispensable pour assurer des conditions de process optimales. Contrôlée par le biais de la pression, la température de process ne doit être ni trop élevée, pour éviter les pertes de produit, ni trop basse, pour que la stérilisation reste possible.
Notre expertise dans le domaine
Hauser propose une vaste palette d'instruments de mesure de la pression, parfaitement adaptés aux applications vapeur dans les utilités.

Réduction de la corrosion et des coûts d'inhibiteur
Dans toutes les installations de distribution de vapeur, la corrosion est un problème permanent qui augmente le risque d'arrêts coûteux dus à des défaillances de l'équipement. Si l'adjonction d'amines aide à réduire le risque de corrosion, ces additifs peuvent aussi être coûteux et nécessitent un dosage précis et une bonne gestion des stocks.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose des systèmes de mesure fiables pour garantir une gestion optimale des stocks.
- Mesurez la consommation d'animes avec une précision de ± 0,1 % de m. grâce à notre débitmètre compact Promass A
- Surveillez soigneusement le niveau des réservoirs d'amines pour pouvoir vous réapprovisionner à temps
- Protégez efficacement votre équipement contre la protection

Assurer la disponibilité de la vapeur
Il est essentiel que la vapeur soit continuellement disponible et réponde aux paramètres de process requis. Toute défaillance dans le système d'alimentation en vapeur peut provoquer un arrêt complet de la production, avec de graves conséquences financières.
Notre expertise dans le domaine
La gamme Endress+Hauser comprend une vaste palette de technologies de surveillance qui permettent de garantir la protection de l'alimentation en vapeur, le respect des paramètres de process et une réduction maximale du risque d'arrêt.
- Surveillez la température de la vapeur avec nos robustes sondes de température Omnigrad
- Protégez votre collecteur de distribution de vapeur avec notre gamme de détecteurs Liquiphant
- Contrôlez la qualité de l'eau de refroidissement dans les désurchauffeurs avec nos sondes Liquiline de pH, d'oxygène dissous et de conductivité

Transactions commerciales transparentes
Étant donné que seule la vapeur sèche permet d'optimiser les process, il est crucial pour les gestionnaires d'utilités de pouvoir déterminer le contenu énergétique de la vapeur qu'ils reçoivent, lorsque cette dernière provient d'une source externe.
Notre expertise dans le domaine
Endress+Hauser propose Prowirl, un système intégré unique de mesure de la vapeur permettant de surveiller en permanence la qualité de la vapeur à sa réception, afin d'assurer des process optimaux et des relations transparentes avec le fournisseur.
- Surveillez le débit, la température et la pression avec un calculateur de débit séparé
- Déterminez si la vapeur est surchauffée, humide ou saturée sèche, et dans quelles proportions
- Équilibrez correctement la masse et l'énergie, y compris par le biais de la fraction sèche

Mesure énergétique précise de la vapeur
Des mesures imprécises ou peu fiables de la consommation et des pertes d'énergie à différents points d'un système de distribution de vapeur peuvent se traduire par des conclusions erronées et l'élaboration de mesures d'optimisation inappropriées. Les gestionnaires d'utilités doivent pouvoir se fier à la précision des mesures effectuées.
Notre expertise dans le domaine
Reposant sur une solide expérience des mesures énergétiques et de l'étalonnage, le service de vérification des mesures de l'énergie proposé par Endress+Hauser permet de faire contrôler et confirmer la précision des mesures énergétiques.
- Faites confiance aux experts d'Endress+Hauser pour l'étalonnage et la vérification sur site des appareils de terrain, avec un minimum voire aucune interruption de votre process
- Analysez l'incertitude globale de vos mesures de l'énergie
- Profitez de recommandations claires pour améliorer la précision du circuit de mesure énergétique
Avantages
L'équilibrage des systèmes de distribution et de consommation de vapeur nécessite une bonne dose de compétences et de savoir-faire. Notre vaste gamme précise et fiable de produits et de services de mesure/comptage, de surveillance et de gestion de la vapeur garantit une transparence totale et une distribution efficace et sûre de la vapeur dans le respect des normes de gestion énergétique et environnementale. Associez-vous à nous pour des solutions intégrées de gestion de la vapeur qui vous permettent de tirer le maximum de votre installation vapeur complète.
Chiffres clés
Jusqu'à 15 %
d'économies d'énergie grâce à des solutions complètes de surveillance de la consommation d'énergie
Chiffres clés
24 h/24 et 7 j/7
précision de mesure et sécurité de fonctionnement élevées pendant tout le cycle de vie de votre installation vapeur
Chiffres clés
Des dizaines de millions
d'économies réalisées grâce aux capteurs et aux solutions mis en œuvre dans les utilités
Comment nous pouvons vous aider
De la réduction du risque de coups de bélier, pour assurer un refroidissement efficace de la vapeur surchauffée, au contrôle du fonctionnement des désurchauffeurs de vapeur et des détendeurs-régulateurs de pression : Endress+Hauser vous permet de mesurer avec précision et d'optimiser la distribution de la vapeur, applications en transactions commerciales compris. Notre gamme complète de mesures 2 fils et solutions de surveillance augmentera la disponibilité de votre alimentation en vapeur et vous permettra de maintenir un équilibre précis entre masse et énergie, pour une distribution de vapeur sûre et efficace.
- Améliorer l'efficacité des process grâce à une surveillance précise de la distribution de l'énergie
- Réduire le risque de corrosion grâce à la qualité de l'eau de refroidissement et à la surveillance de la consommation d'amines
- Veiller à la conformité avec les normes internationales grâce à la technologie Heartbeat d'Endress+Hauser