Rendement de la chaudière et contrôle de l'eau d'alimentation
Optimiser les process et les opérations
Les systèmes de chauffage et de refroidissement sont des équipements importants qui fonctionnent au quotidien. Comme pour les autres utilités, la mesure des niveaux d'efficacité est la clé pour économiser des coûts et de l'énergie. La complexité des nouveaux bâtiments, les lois et réglementations plus strictes et les exigences changeantes en matière de chauffage et de refroidissement posent des défis au personnel de l'usine. Grâce à des solutions énergétiques intelligentes, le personnel peut optimiser ses process de production et s'assurer que ses opérations se déroulent efficacement.
Systèmes de chauffage et réseaux de chaleur
Il est courant de trouver une multitude de process et de technologies de chauffage dans l'industrie. C'est pourquoi des approches personnalisées et des valeurs de mesure spécifiques sont nécessaires pour évaluer leurs performances et améliorer leur rendement.
Les pertes d'énergie sont généralement élevées dans les chaudières et les fours en raison d'une combustion inefficace, d'un fonctionnement incorrect ou d'une maintenance et d'un entretien médiocres. La mesure du rendement est le meilleur moyen de prévenir les pertes et de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 55 %.
En surveillant la consommation de combustible, la combustion de l'air, la température des gaz de combustion ou le taux de transmission de l'énergie thermique, vous pouvez :
- Identifier et quantifier les pertes d'énergie, telles que le fonctionnement à vide ou à charge partielle du brûleur
- Evaluer et optimiser le rendement et la consommation de la chaudière
- Minimiser les coûts de maintenance et les temps d'arrêt
- Quantifier les mesures d'amélioration telles que le préchauffage de l'air de combustion
De nombreuses étapes du process des systèmes de chauffage peuvent être améliorées pour réduire les coûts.

Systèmes de refroidissement
Le potentiel d'économie en matière de refroidissement est encore plus grand que celui du chauffage. Dans de nombreuses industries, la production de froid représente environ 10 % de la consommation d'électricité, de sorte que des réductions d'énergie même mineures peuvent se traduire par des économies de coûts significatives.
Une analyse de l'offre et de la demande est nécessaire pour identifier le point de fonctionnement idéal, ce qui signifie que les compteurs d'électricité (watt) ne sont pas suffisants pour contrôler la fiabilité de la demande totale en froid.
Améliorez votre process d'eau de refroidissement
Le refroidissement s'effectue de différentes manières dans les process industriels. Le process de refroidissement de l'eau est un domaine commun où de nombreux gains d'efficacité peuvent être réalisés. Un système de refroidissement efficace ne se limite pas à des composants performants. La configuration et le fonctionnement du système doivent également être pris en compte. Souvent, les systèmes de refroidissement sont développés en fonction des besoins spécifiques d'un client.
Pour améliorer votre process d'eau de refroidissement et l'ensemble de votre système de refroidissement, vous pouvez mettre en œuvre les mesures suivantes :
- Gérer les débits et les pressions appropriés
- Réduire les fuites
- Éviter l'accumulation de dépôts dans la tour de refroidissement et les conduites
- Analyser la composition chimique de l'eau pour s'assurer que certains paramètres de qualité sont respectés.