Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Nettoyage optimisé pour une qualité de produit maximale

thyssenkrupp mesure les concentrations de détergent avec Teqwave I

Teqwave I de Endress+Hauser fournit à thyssenkrupp Presta AG une nouvelle solution fiable pour le contrôle du liquide de nettoyage dans ses machines de nettoyage des pièces à pulvérisation et à immersion. Teqwave utilise des ondes acoustiques spéciales pour créer une « empreinte digitale » acoustique des produits de nettoyage de qualité utilisés. Cela permet à Teqwave de détecter avec précision et en continu leur concentration dans les bains de nettoyage.

machine de nettoyage de pièces chez thyssenkrupp Presta AG Copyright by thyssenkrupp Presta AG

Machine de nettoyage de pièces chez thyssenkrupp. La concentration du fluide de nettoyage est mesurée à l'aide du Teqwave I.

machine de nettoyage de pièces avec Teqwave I Copyright by thyssenkrupp Presta AG

Machine de nettoyage de pièces chez thyssenkrupp. La concentration du fluide de nettoyage est mesurée à l'aide du Teqwave I.

Résultat

  • Qualité du processus garantie grâce à la mesure en temps réel d'une grande précision

  • Réaction rapide grâce au réajustement immédiat en cas de changement dans la concentration du détergent

  • Risque minime d'erreur : par exemple, plus d'erreur lors de la saisie manuelle des valeurs de concentration mesurées.

photo de Roman Nägele, chef de projets technique chez thyssenkrupp Presta AG

Endress+Hauser m'a totalement convaincu de par les fonctions, les performances et la conception technique de sa solution haute précision.

Roman Nägele, chef de projet technique
ToolingCompetenceCenter, thyssenkrupp Presta AG, Oberegg (Suisse)

Le défi

La concentration du liquide de nettoyage était autrefois mesurée une fois par semaine par un spécialiste à l'aide d'un titrage élaboré. Ce processus comptait la documentation des valeurs de concentration mesurées, une étape essentielle pour le maintien de la stabilité de process désirée. Les mesures et la documentation demandaient énormément de temps et une utilisation intense des consommables. En outre, le process de lecture manuelle des valeurs mesurées pendant le titrage et leur documentation se sont révélés très sujets aux erreurs.

Notre solution

Avec l'installation du