Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Cable fibre optique

Sélection rapide

Choisissez parmi nos options suggérées
Prix ventes
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Vous cherchez d'autres options? Veuillez utiliser le configurateur individuel pour continuer.
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuration personnalisée

Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles

Câble à fibre optique pour les
analyseurs Raman
. Assemblage de câbles électriques /
optiques
. CSA, câble intérieur/extérieur
. Membrane interne en Kevlar avec gaine
en PVC
. Applications : Laboratoire <(>&<)>
Lieux de fabrication
. Résistance aux dommages
. Rayon minimum de courbure des fibres
: 6 pouces
. Ecrasement (N/cm)
. Impact (nombre) : 1500
. Flexibilité (cycles) : 2000
. Le tirage des fibres
. Force de traction maximale : 450 lbs
. Rayon minimum de courbure des fibres
: 6 pouces
. Environnement
Plage de température (C) : -40 - +80
Humidité : 0% à 100% non submersible