Analyseurs et capteurs de substances nutritives
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
A propos des analyseurs et capteurs de substances nutritives
Les analyseurs et capteurs de substances nutritives contrôlent les sorties des stations d'épuration pour garantir la conformité réglementaire et réduire au minimum les taxes sur les rejets. Ils aident à optimiser la régulation de l'aération et le dosage des réactifs durant le traitement biologique des eaux usées, et à surveiller les processus de dénitrification pour vous aider à fournir de l'eau potable, de l'eau minérale et de l'eau de process sûres. Pour en savoir plus sur nos analyseurs colorimétriques, nos capteurs optiques et nos électrodes à sélectivité ionique pour l'analyse des substances nutritives, cliquez sur le bouton ci-dessous.
Comment choisir un analyseur ou un capteur de substances nutritives
Les analyseurs et capteurs de substances nutritives sont utilisés dans l'industrie de l'eau et des eaux usées. Le bon choix dépend de l'application. Choisissez des capteurs in-situ pour les nitrates et l'ammonium lorsqu'une mesure rapide de la tendance est nécessaire pour une commande de procédés ponctuelle et précise. Choisissez des analyseurs colorimétriques pour l'ammonium, les nitrites, les phosphates et le phosphore total lorsqu'une analyse plus précise des points critiques est nécessaire pour respecter les seuils fixés par les services des eaux.
La concentration en substances nutritives dans un liquide peut être mesurée à l'aide du principe de mesure colorimétrique. La vidéo ci-dessus donne des précisions sur le principe de mesure colorimétrique et son fonctionnement.
Analyses des substances nutritives avec des analyseurs colorimétriques
Les réactifs sont ajoutés à l'échantillon pour "colorer" la substance nutritive analysée. L'intensité de la couleur est ensuite mesurée par photométrie, conformément au principe selon lequel les substances nutritives absorbent la lumière d'une longueur d'onde spécifique. L'absorption est proportionnelle à la concentration de la substance nutritive colorée et est déterminée à l'aide de courbes d'étalonnage. Certaines substances nutritives ne sont pas sous la bonne forme chimique pour assurer une réaction colorée ; elles doivent être préparées en ajoutant un réactif de digestion à une température élevée.

Analyse des substances nutritives avec des capteurs optiques
Cette méthode repose sur le fait que les ions nitrate absorbent la lumière UV dans la gamme d'environ 190 à 230 nm. La lumière ultraviolette d'une lampe flash est envoyée sur le produit. Le faisceau est divisé et dirigé vers deux récepteurs avec filtres. L'un détermine l'intensité lumineuse à la longueur d'onde de mesure et l'autre à la longueur d'onde de référence. Le rapport entre les deux intensités est utilisé comme résultat de mesure et converti en concentration de nitrates à l'aide d'une courbe d'étalonnage préréglée.

Analyse des substances nutritives avec capteurs à sélectivité ionique (ISE)
Le coeur des électrodes à sélectivité ionique (ISE) est une membrane sélective de l'ion à mesurer, dans laquelle sont stockés des ionophores. facilitent la "migration" sélective des ions vers l'intérieur des électrodes ISE, et entraînent par cette variation de charge la formation d'un potentiel électrochimique. Ce potentiel est mesuré par rapport à une électrode de référence avec un potentiel constant. Il est proportionnel à la concentration en ions et n'est pas influencé par la couleur et la turbidité du produit.

Avantages
- Nos analyseurs et capteurs de substances nutritives satisfont à toutes les exigences, de la mesure rapide en ligne à l'analyse en ligne conforme à la réglementation.
- Nos analyseurs utilisent des méthodes colorimétriques standard comparables aux mesures de laboratoire :
- Réactifs à l'ammonium : méthode du bleu d'indophénol
- Réactifs aux phosphates : méthode du bleu de molybdène ou du vanadate molybdate (jaune)
- Réactifs aux nitrites : méthode de la naphthylamine - Tous les réactifs sont fournis prêts à l'emploi pour assurer une durée de conservation suffisante. Ils sont fournis avec toutes les fiches de données de sécurité requises (FDS).
- Nos systèmes de préparation d'échantillons garantissent une préparation fiable des échantillons à tous les stades du traitement des eaux usées. Ils disposent d'un système de contre-lavage automatique à l'air, à l'eau ou avec une solution de nettoyage.
- Avec nos analyseurs Liquiline System CA80, vous pouvez raccorder jusqu'à quatre capteurs Memosens supplémentaires pour une vue d'ensemble plus détaillée de vos procédés sans avoir recours à d'autres appareils de mesure.