Solution de profilage de la température par contact direct TC/RTD avec des capteurs pliables en 3D pour les applications pétrolières, gazières et pétrochimiques
PrécisionClasse 2 selon IEC 60584 ASTM E230 et ANSI MC 96.1
Temps de réponseselon la configuration : TC : t50 = 2 s t90 = 5 s RTD : t50 = 0,8s t90 = 2s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 100 bar (1450 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Type T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 30 000,00 mm (1181'')
Solution de profilage de la température par contact direct TC/RTD avec capteurs pliables en 3D et chambre de diagnostic pour les applications pétrolières, gazières et pétrochimiques
Solution de profilage de la température par contact direct TC/RTD avec câble métallique flexible pour les applications de silos et de réservoirs de stockage
PrécisionClasse 1 selon IEC 60584 Classe 2 selon IEC 60584 Classe Special ASTM E230 et ANSI MC 96.1 IEC60751 classe A IEC60751 classe AA
Temps de réponseTC t50 = 1 s t90 = 2 s RTD t50 = 3 s t90 = 6 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 40 bar (580 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 StrongSens: -50…500 °C (-58…932 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58...752 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 60.000,00 mm (2.360'')
Précisionclasse 1 selon IEC 60584 classe Special ASTM E230 et ANSI MC 96.1 IEC60751 Classe A IEC60751 Classe AA
Temps de réponseselon la configuration : TC : t50 = 21 s t90 = 52 s RTD : t50 = 42 s t90 = 108 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 240 bar (3481 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58…752 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 15.000,00 mm (590'')
Solution droite de profilage de la température TC/RTD avec puits thermométrique primaire et chambre de diagnostic pour les applications pétrolières, gazières et pétrochimiques
Précisionclasse 1 selon IEC 60584 classe Special ASTM E230 et ANSI MC 96.1 IEC60751 Classe A IEC60751 Classe AA
Temps de réponseselon la configuration : TC : t50 = 21 s t90 = 52 s RTD : t50 = 42 s t90 = 108 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 240 bar (3481 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Type J: max. 520 °C (max. 968 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1.112 °F) Pt100 TF: -50…400 °F (-58…752 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 15.000,00 mm (590'')
PrécisionClasse 2 selon IEC 60584 ASTM E230 et ANSI MC 96.1
Temps de réponset50 = 3 s t90 = 9 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 90 bar (1305 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type J: max. 440 °C (max. 824 °F) Type N: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Type E: max. 510 °C (max. 950 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 13.000,00 mm (511,81'')
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .