Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de niveau par détecteur à palette rotative

Détection de niveau sur solides en vrac

Niveau par détecteur à palette rotative

Mesure de niveau par détecteur à palette rotative

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos de la mesure de niveau par détecteur à palette rotative

Le détecteur de niveau à palette universel Soliswitch est utilisé comme alarme de niveau plein, vide et réapprovisionnement dans les silos de solides en vrac. Venez découvrir notre gamme d'appareils Soliswitch pour les applications de solides en vrac en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Plusieurs variantes de détecteurs de niveau à palette rotative pour solides en vrac sont disponibles. De par son boîtier robuste en polymère et sa construction compacte, il est idéal pour une utilisation dans les solides en vrac comme capteur de niveau plein, vide ou alarme de réapprovisionnement. Les matériaux optimisés rendent l'appareil extrêmement robuste et, par conséquent, utilisable dans les zones Ex poussières. Il est idéal pour les solides fluidisés jusqu'à une granulométrie de 50 mm (2”).

Mesure par détecteur à palette rotative : Principe de mesure

La rotation de la palette s'arrête lorsqu'elle est recouverte par les solides. Un relais est alors actionné.

Avantages

  • Principe de mesure pour des applications simples
  • Etalonnage inutile