Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Technologie Liquiphant FailSafe

Détecteur de niveau pour une sécurité maximale

Voilà maintenant 30 ans que les détecteurs de niveau pour liquides de la famille Liquiphant ont convaincu nos clients. Le nouveau Liquiphant FailSafe d’Endress+Hauser établit de nouvelles normes en matière de sécurité et de forte disponibilité. Ce détecteur de niveau est utilisé dans les applications de protection anti-débordement ou de marche à vide de pompe, principalement dans l’industrie des produits chimiques, du gaz et du pétrole et de l’énergie.

Avantages

  • Grâce au nouveau Liquiphant FailSafe, Endress+Hauser est capable de répondre à tous les besoins de l’industrie moderne des process et introduit un appareil offrant le plus haut degré de sécurité des produits et des process. La mousse et les turbulences n’ont aucune influence sur la mesure.

  • Bien sûr, les avantages généraux du principe de mesure à vibration sont également applicables : Par ex., mesures non affectées par les propriétés physiques du milieu telles que la conductivité, la constante diélectrique ou encore, les changements de densité.

  • La mousse et les turbulences n’ont aucune influence sur la mesure. Aucun étalonnage pour le milieu utilisé n’est nécessaire.

  • Pour un degré élevé de sécurité : niveau sécurité allant jusqu’à SIL 3 selon la norme CEI 61508/CEI 61511 avec un seul et même instrument (redondance interne).

  • Fonctionnement sécurisé grâce à une auto-surveillance permanente SFF (Safe Failure Fraction = taux de défaillance de sécurité) > 99 %

  • L’intervalle entre deux tests de sécurité fonctionnelle peut atteindre 12 ans, que le capteur soit couvert (protection de marche à vide de pompe) ou non couvert (protection anti-débordement).

  • Test de sécurité fonctionnelle simplifié selon les directives du WHG ou les exigences de sécurité fonctionnelles des normes CEI 61508/CEI 61511.