Les appareils Ethernet intelligents tels que les îlots de vannes, les IO à distance, les enregistreurs, les analyseurs de liquide ou les appareils de mesure de débit sont numérisés avec Ethernet industriel, par exemple PROFINET ou EtherNet/IP. Les appareils de base deviennent également accessibles numériquement avec IO-Link : Le paramétrage hors ligne, la transparence des données et l'échange d'appareils "plug-and-process" sont ainsi disponibles pour tous les appareils. Découvrez la dernière extension du portefeuille IO-Link de 2024 dédiée à l'industrie agroalimentaire !
Remplacement des instruments de mesure "plug-and-produce" Paramétrage rapide à l'aide du système d'ingénierie, aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire. Accès complet à l'appareil, aux diagnostics et aux informations sur le process. Upload/download rapides des données pour la maintenance et le service.
Configuration simple Gain de temps grâce au concept de configuration Endress+Hauser. Utilisation optimale grâce à la configuration guidée. Structures de menu et accès aux appareils spécifiques aux utilisateurs.
Tous les produits IO-Link Endress+Hauser sont testés et certifiés selon la norme IO-Link Version 1.1. La technologie a fait ses preuves dans le monde entier et sa base installée ne cesse de grandir.
D'autres informations relatives à cette technologie sont disponibles sur le site Internet IO-Link.
Découvrez d'autres avantages pour les ingénieurs, les opérateurs et le personnel de maintenance à une page supplémentaire Technologie IO-Link d'Endress+Hauser.
Un petit aperçu de notre gamme de produits IO-Link :
Erreur de mesure max.Débit volumique : +/-0,8% de m. +/- 0,1% de PE
Gamme de mesurejusqu'à 750 l/min
Gamme de température du produit-10 à 70°C (+14 à +158 °F) Température admissible pendant maximum une heure : 85 °C (185 °F) Répétition après 4 heures au plus tôt
Pression de process max.16 bar
Matériaux en contact avec le produitPEEK, acier inoxydable, FKM, EPDM . Electrodes : 1.4404/316L
PrécisionClasse A selon IEC 60751 Classe AA selon IEC 60751
Temps de réponseSelon la configuration iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 40 bar (580 psi)
Gamme de temperature de servicePT100: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) iTHERM StrongSens: -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) iTHERM QuickSens: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Pression process max. (statique)à 20 °C : 40 bar (580 psi)
Gamme de temperature de servicePT100 : -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 400 mm (15,75")
Téléchargements
Plus de contenus
Brochure - IO-Link, numérisez votre installation - uniquement en anglais
Numérisez vos installations de production avec l'IO-Link. Les instruments Ethernet intelligents sont numérisés avec Ethernet Industriel, p. ex. PROFINET ou EtherNet/IP. Les appareils de base deviennent également accessibles numériquement avec l'IO-Link
Trouvez simplement vos produits grâce à notre nouvelle segmentation FLEX
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .