Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

iTHERM TwistWell – doigt de gant au design hélicoïdal

Doigt de gant foré dans la masse pour les applications à haute vitesse

Une allée de tourbillons de Kármán est un phénomène de dynamique des fluides survenant lorsqu'un fluide (comme de l'eau ou de l'air) s'écoule autour d'un objet solide (comme un tube protecteur dans une conduite) dans des conditions extrêmes (haute pression / vitesse). Le fluide se sépare de la surface du protecteur et crée des tourbillons en aval. Ces tourbillons provoquent des vibrations induites par le vortex (VIV) qui peuvent endommager ou même détruire le protecteur s'ils sont trop importants. Ils peuvent également affecter grandement le doigt de gant.

Avantages

  • > 90 % de réduction des vibrations induites par le vortex
  • Les charges statiques peuvent être calculées selon ASME PTC 19.3 TW
  • Installation simple pour toutes les tailles de buses à partir de 1" / DN25
  • Efficacité du design vérifiée par une agence tierce indépendante

Notre doigt de gant foré dans la masse iTHERM TwistWell à design hélicoïdal breveté réduit largement les tourbillons sur toute la longueur du protecteur et libère le protecteur des contraintes dynamiques élevées. Il permet une longue immersion dans le process et des diamètres standard pour un résultat de mesure optimal. Il en résulte une atténuation drastique des effets de détachement des tourbillons, ce qui en fait l'alternative parfaite pour les conditions de process où les doigts de gant standard échouent à cause des vibrations induites par le vortex !

4 Produits
Filtrer X icon

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Obtenir une qualité de vapeur optimale dans les systèmes HRSG
En intégrant un capteur de température à l'iTHERM TwistWell avec une conception hélicoïdale avancée, les opérateurs peuvent obtenir une qualité de vapeur supérieure et réduire de manière significative les vibrations induites par le vortex.
download icon Télécharger
document icon
Livre blanc Fourreau hélicoïdal à barreaux
La conception du puits thermométrique TwistWell d'iTHERM montre une réduction de plus de 90 % des vibrations et des contraintes induites par l'écoulement par rapport aux puits thermométriques standard, validée par une analyse expérimentale et FEM.
download icon Télécharger