Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Memosens 2.0 : La nouvelle génération de capteurs d'avant-garde

Facilitez vous la vie, augmentez la sécurité de votre process et restez connecté avec la technologie numérique Memosens 2.0

Logo Memosens 2.0

La technologie Memosens a révolutionné la technologie d'analyse des liquides. Elle convertit la valeur mesurée en un signal numérique et transmet ce dernier par induction au transmetteur, éliminant ainsi tous les problèmes liés à l'humidité. Avec des alarmes en cas d'interruptions de la transmission, Memosens offre un transfert des données sûr pour une plus grande disponibilité du point de mesure et des process sans faille. Avec Memosens 2.0, les points de mesure sont parfaitement adaptés à l'avenir et prêts pour l'IIoT.

Avantages

  • Connecté : Memosens 2.0 offre un stockage étendu des données d'étalonnage, de capteur et de process. Il facilite une meilleure identification des tendances, une gestion plus précise des process et fournit une base évolutive pour la maintenance prédictive et les services IIoT.
  • Intégration parfaite : Memosens 2.0 et Liquiline offrent plusieurs protocoles, interfaces et communication bus pour l'intégration rapide aux infrastructures existantes et la gestion des actifs de l'installation.
  • Sûr : la transmission numérique sans contact élimine les effets de l'humidité, de la corrosion et les ponts de sel avec des messages d'alerte en cas d'interruption de la transmission des signaux. L'isolation galvanique assure une mesure sans interférences et la compatibilité électromagnétique.
  • Simple : l'étalonnage en conditions de laboratoire, le connecteur à baïonnette et le véritable plug & play facilitent l'utilisation du capteur.
  • Faibles coûts opérationnels : le remplacement sur place du capteur à l'aide de capteurs pré-étalonnés réduit les temps d'arrêt du process et la régénération régulière rallonge la durée de vie du capteur.

Memosens 2.0 préserve tous les avantages de la technologie Memosens et l'amène au niveau supérieur. Il stocke 8 fois plus de données, telles que les historiques d'étalonnage et matrices de chargement, ouvrant ainsi la voie à la maintenance prédictive et aux services IIoT améliorés. Il offre également une entière flexibilité dans les zones explosibles, tous les capteurs Ex pouvant être adaptés à tous les transmetteurs Liquiline avec l'autorisation correspondante. Les capteurs Memosens 2.0 sont rétrocompatibles pour une intégration rapide aux systèmes existants.

58 Produits
Filtrer X icon