Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Améliorer la sécurité et l'efficacité des process de mélange d'hydrogène

Instrumentation idéale pour une mesure précise de la composition et du débit

Vue aérienne des conduites de gaz naturel
Introduction

Instruments de process pour le mélange de l'hydrogène

Assurer un ratio de mélange précis et constant de l'hydrogène et du gaz naturel est essentiel pour les applications en aval. Cela nécessite une mesure de débit précise et fiable des deux gaz ainsi qu'une surveillance en temps réel de la composition du mélange par des analyseurs en ligne.

Paramètres

Focalisation sur les paramètres clés

Mesure précise du débit d'hydrogène

L'hydrogène a une densité et une viscosité faibles comparé au gaz naturel, ce qui rend difficile la mesure précise avec des débitmètres classiques. Des débitmètres spécialisés tels que Coriolis sont nécessaires.

Assurer la précision du mélange

Garantir des ratios précis dans une unité de mélange d'hydrogène et de gaz naturel est essentiel pour la sécurité, l'efficacité et la conformité. La technologie Raman offre une solution hautement précise et fiable pour la surveillance en temps réel de la composition du mélange.

Mesure du débit

Obtenez un mélange précis avec les débitmètres Coriolis d'Endress+Hauser

Obtenez une intégration transparente de l'hydrogène dans le réseau de gaz naturel grâce à une précision, une stabilité et un contrôle inégalés de la mesure du débit d'hydrogène. Promass Q 300 offre :

  • Mesure multivariable dans les flux gazeux, y compris le débit massique, la masse volumique, la température et le débit volumique corrigé
  • Rangeabilité inégalée pour la mesure de débit de l'hydrogène, agréments de transactions commerciales internationaux
  • Sécurité maximale du process grâce à l'immunité aux conditions de process fluctuantes et sévères
Analyse des gaz

Assurez un rapport de mélange précis avec la technologie Raman

La spectroscopie Raman offre une précision inégalée pour déterminer le ratio de mélange final, mesurant de façon fiable la composition complète du gaz, y compris les composants courants du gaz naturel. Nos analyseurs Raman Rxn5 garantissent :

  • Analyseur de la composition du gaz à base optique à plusieurs voies pour la redondance ou les mesures distribuées
  • Temps de réponse et sécurité des opérateurs améliorés avec sonde à distance pour la surveillance en temps réel
  • Mesure en ligne pour éviter les émissions associées à des mesures de gaz d'extraction

Vous planifiez un projet ? Parlez de vos défis à notre expert

Vos experts Endress+Hauser locaux sont prêts à vous accompagner à chaque étape du process.

Notes finale

Solutions associées

Découvrez ce qui fait de nous le partenaire idéal pour une production, un transport et un stockage efficaces et durables de l'hydrogène