Analyse liquide dans les trains GNL
Solutions complète d'un seul et même fournisseur
Dans les usines de liquéfaction du gaz, plusieurs paramètres peuvent être surveillés pour assurer la sécurité de l'installation et du personnel. Selon la zone de process, les exigences de l'analyse liquide sont différentes. Cette zone exigeante nécessite le niveau maximal d'expertise et de savoir-faire.

Avantages et résultats
Solution complète d'un seul et même fournisseur, ce qui simplifie grandement le fonctionnement
Les exploitants profitent d'un capteur haut de gamme et de technologies d'analyse telle que Memosens
Endress+Hauser est un partenaire avec le savoir-faire global nécessaire à ce type d'applications complexes
Les défis du client
Afin de transporter efficacement le gaz sur de longues distances, la liquéfaction du gaz naturel est un process courant. Cependant, le gaz naturel étant très sensible et hautement inflammable, des mesures de sécurité doivent être prises afin de protéger la zone alentour et l'environnement. Différentes valeurs limites doivent donc être respectées pendant les différentes étapes du process de liquéfaction. Du fait de la complexité de l'installation, plusieurs points de mesure doivent être installés et entretenus.
Notre solution
Une partie du process est la récupération du soufre. Dans l'unité de récupération du soufre (SRU), les valeurs de pH dans les chaudières de récupération doivent être surveillées afin d'agir immédiatement en cas d'événements, détectés grâce au changement de la valeur de pH. Cela est réalisé à l'aide d'un système d’échantillonnage, du fait de la pression. La valeur pH est également un paramètre essentiel pour les grandes chaudières. Une solution de carbonite est utilisée dans le process de nettoyage. Pour traiter la solution, la conductivité est surveillée dans le système d'épuration.