Eau de refroidissement prélevée dans la mer Baltique
Mesure de la turbidité avec la sonde CUS52D en version plastique
La centrale électrique de Rostock exploite l'eau de la mer Baltique comme eau de refroidissement et la rejette dans la mer après utilisation afin de ne pas perturber le cycle naturel de l'eau. Cette mesure de turbidité doit être suivie de près et documentée afin de veiller à la protection de l'environnement et d'assurer que l'eau réintroduite dans le cycle ne contienne aucune impureté.

Avec la solution Endress+Hauser, KNG bénéficie de
mesures en continu fiables et précises.
Coûts de maintenance réduits.
Haute disponibilité
Conformité avec les valeurs limites de turbidité fixées et traçabilité accrue via la documentation des mesures pour les autorités de surveillance.
Les défis du client
L'eau de mer est pompée depuis la mer Baltique et injectée dans le circuit de refroidissement de la centrale électrique sans subir aucun traitement. Une fois utilisée à des fins de refroidissement du process, l'eau est ensuite rejetée dans la mer Baltique. Une mesure de la turbidité de cette eau de mer prélevée est réalisée pour contrôler le process, en détectant les éventuelles impuretés ainsi que les fuites dans le cycle de l'eau de refroidissement.
Notre solution
La mesure de turbidité est réalisée sur une eau dont la teneur en sel est très élevée, caractéristique d'un environnement agressif pouvant induire des fréquences de maintenance plus régulières. Le capteur de turbidité CUS52D en version plastique permet d'augmenter sa durée d'exploitation et d'éviter toute panne due à la corrosion. La CUS52D offre une mesure fiable, même pour de faibles valeurs de turbidité.