Le développement de lignées cellulaires avec la spectroscopie Raman
KBI Biopharma surveille diverses lignées cellulaires et concentrations cellulaires dans un volume minimal pour automatiser la culture cellulaire dans l'industrie des sciences de la vie
Avec le soutien d'Endress+Hauser, KBI Biopharma a mis au point un modèle prédictif robuste faisant appel à un système d'analyse Raman pour surveiller les cultures cellulaires de type CHO-M. Cette technique non invasive, nécessitant des volumes d'échantillon moins importants que les méthodes classiques, est idéale pour la surveillance de la concentration cellulaire dans le développement de la lignée cellulaire. KBI Biopharma cherche à étendre l'utilisation de la technologie Raman à de plus larges applications de process en amont et à une surveillance accrue des paramètres de process des cultures cellulaires CHO.
Avantages :
Système facile d'utilisation : l'acquisition de données en temps réel et le process en ligne permettent d'obtenir des informations précieuses sur le process sans modélisation complexe ainsi qu'un affichage intuitif des résultats
Réduction des coûts de production et durabilité : les faibles réactifs d'analyse et la construction sans consommables contribuent à réduire les coûts de production. Le comptage des cellules est généralement effectué pour surveiller les taux de croissance cellulaire dans le process de passage cellulaire courant
Compatibilité avec l'automatisation des process : la chambre de passage Raman permet une intégration aisée avec les futures plateformes de culture cellulaire automatisées
Les défis du client
KBI Biopharma se concentre sur l'amélioration de l'automatisation de ses process à différentes étapes de la génération d'une banque de cellules de recherche, en tenant compte de critères clés :
Faible volume : aux premières étapes du développement de la lignée cellulaire, les volumes de cultures sont de l'ordre du millilitre.
Haut rendement : des centaines de clones potentiels isolés doivent être criblés pour sélectionner le producteur parfait.
Vitesse : la réduction des délais dans les process de développement des lignées cellulaires est essentielle pour accélérer la voie de développement biologique.
Notre solution
KBI Biopharma a choisi de s'associer à Endress+Hauser pour cribler les performances de croissance cellulaire au cours du développement des lignées cellulaires à l'aide de la spectroscopie Raman, de la conception des expériences jusqu'à la modélisation chimiométrique et la formation. Le système Raman sélectionné est adapté aux faibles volumes et débits, et exploite l'amplification du signal et la technologie à faible bruit pour fournir des résultats rapides. Il contient les composants suivants :
Analyseur Raman Rxn2
Sonde Rxn-10
Chambre de passage Raman