Mélanger correctement l'eau de process
Garantir la qualité du produit par une mesure précise de la température et des quantités d'eau
Pour répondre aux exigences de l'industrie pour une parfaite maîtrise des eaux de process, AZO LIQUIDS a mis au point sa propre unité de mélange et de dosage de l'eau (WMD). Pour atteindre cet objectif, la société réalise un bilan complet de l'énergie thermique du système, au lieu d'utiliser un simple système de contrôle du dosage basé sur un profil temporel. Cette solution permet la conservation de l'énergie et le contrôle du process dans le cadre de tolérances strictes, les erreurs causées par une perte de chaleur au niveau des conduites, parois de la cuve ou dans les réservoirs d'eau étant compensées.
L'unité de mélange et de dosage d'eau d'AZO LIQUIDS au format compact.
Résultats
Compensation en temps réel grâce aux temps de réponse rapides des capteurs de température
Faible encombrement de l'unité grâce au design compact de ses instruments
Documentation de qualité accessible 24/7 via le portail Endress+Hauser W@M
Défis client
L'unité WMD est utilisée avec une connexion sans fil WLAN (Wireless Ethernet Gateway 758-918) et un serveur web via un smartphone ou une tablette. La technologie de contrôle mise en œuvre inclut différentes vannes de dosage de même que des outils de mesure Endress+Hauser compacts et particulièrement rapides. La compensation de la température à l'entrée, qui dans la pratique change toujours, est cruciale.
Temps de réponse rapide pour une compensation en temps réel
Avec des temps de réponse de moins d'une seconde, le capteur de température Easytemp TMR35 permet une compensation en temps réel. Le débitmètre électromagnétique Picomag Inline mesure les entrées et sorties de fluides conducteurs dans les réservoirs d'eau pour la réalisation des bilans de quantité de chaleur. Grâce à leur design compact, deux capteurs de température et deux appareils Picomag Inline peuvent être intégrés à l'unité WMD.