Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Bière de haute qualité et eaux usées propres

Chez Heineken, surveillance des effluents avec Viomax CAS51D

La réglementation environnementale est de plus en plus stricte pour prévenir la pollution de l'environnement. Des amendes lourdes peuvent être infligées si l'élimination de charges organiques est supérieure au niveau toléré par les organes de surveillance. Cela vaut également pour la brasserie Heineken au Brésil. La solution Endress+Hauser permet de vérifier à tout moment le système d'assainissement et d'assurer un fonctionnement correct.

Effluents propres dans la production de bière, pour le bien de l'environnement ©Endress+Hauser

Le nouveau capteur Viomax CAS51D est vite rentabilisé

  • Réduction des coûts de maintenance grâce à des intervalles de maintenance plus longs et à l'absence de consommables

  • Capteur avec une routine de maintenance/nettoyage facile, effectuée tous les 15 jours, grâce à l'emplacement du point d'installation

  • Un seul capteur pour lire les différentes variables du process : COT, DCO et DBO

Amadeo Diustin Detmering, instrumentiste industriel chez Heineken Brésil

Analyse plus rapide par rapport à l'analyseur à combustion : chaque analyse prenait environ 20 minutes, alors que le capteur Viomax CAS51D avec mesure directe du CAS effectue l'analyse instantanément.

Amadeo Diustin Detmering , Instrumentiste industriel
Heineken Brésil

Heineken doit déterminer, avec l'aide de la technologie de mesure, si la charge organique dans les eaux usées ne dépasse pas les limites spécifiées. Pour cela, un capteur intelligent, robuste et facile d'entretien est utilisé pour mesurer la charge organique dans la station de traitement des eaux usées afin d'assurer que les exigences en termes de rejet sont respectées, d'éviter les pics importants et de garantir un process régulier.

Avec le capteur numérique CAS (coefficient d'absorption spectrale) Viomax CAS51D, il est possible de mesurer la charge organique : DCO (demande chimique en oxygène), DBO (demande biochimique en oxygène) et COT (carbone organique total). Comme le capteur fonctionne
avec une longueur d'onde de mesure de 254 nm, il répond aux exigences de contrôle de l'eau traitée dans les brasseries avec une précision maximale.