Traitement efficace des boues et contrôle des process en temps réel
Mesure fiable de la teneur en solides pour la station d'épuration Bändlegrund, avec Proline Teqwave MW 500
Face aux exigences d'une législation toujours plus stricte, les stations d'épuration sont constamment tenues de revoir leurs process et les optimiser si nécessaire. C'est dans ce contexte que les exploitants de la station d'épuration Bändlegrund, à Weil am Rhein, ont identifié un potentiel d'optimisation dans la gestion des boues. L'installation de l'appareil de mesure en ligne Proline Teqwave MW 500 d'Endress+Hauser a permis d'optimiser plusieurs zones à la fois.
Le résultat
Sécurité de fonctionnement accrue grâce à la stabilisation des process
Réduction de la consommation d'énergie et de polymères grâce à l'optimisation du traitement des boues
Contrôle des process en temps réel
Travail manuel réduit et durée de fonctionnement des pompes optimisée
Rendement accru du gaz de digestion
Les exigences du client
L'une des approches d'optimisation concernait l'évacuation des boues primaires et secondaires des trémies des décanteurs primaires. Le déroulement de ce process était géré par le biais de la durée de fonctionnement des pompes d'évacuation des boues. Or, une mesure manuelle du niveau des boues et l'intervention de personnel expérimenté étaient nécessaires pour régler la durée de fonctionnement. L'autre défi à relever était le dosage des polymères, variant en fonction des solides, lors de la déshydratation des boues. La teneur en matières solides était déterminée manuellement et l'ajout de polymères était proportionnel au volume.
Notre solution
Le Teqwave MW 500 est un appareil de mesure en ligne qui affiche en temps réel la teneur en solides des boues d'épuration, déterminée par transmission de micro-ondes et exprimée en %TS. La mesure étant effectuée directement à l'entrée de l'épaississeur, il est possible d'équilibrer le flux de boues et d'automatiser les durées de fonctionnement des pompes. Pendant la déshydratation des boues, la mesure des solides en temps réel permet un dosage toujours optimal de la quantité de polymères à ajouter, à l'entrée du filtre-presse, même si la teneur en solides varie.