Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Usine chimique où la protection contre les explosions est importante

Sécurité intrinsèque

Protection contre les explosions basée sur la conception pour réduire le risque d’explosion

Une zone dangereuse est définie comme un endroit où des concentrations de gaz, de vapeurs ou de poussières inflammables se produisent. Les équipements électriques installés dans ces endroits doivent être spécialement conçus et testés pour veiller à ce qu’ils n’augmentent pas le risque d’explosion. Nos instruments sont couverts par les certifications internationales (IECEx, ATEX, CSA, FM, NEPSI), avec divers types de protection tels que sécurité intrinsèque, protection contre les explosions (antidéflagrante) et conception non incendiaire, afin de répondre aux différentes exigences en matière de risques.

Instruments à sécurité intrinsèque pour zones dangereuses

Nos instruments sont certifiés pour les catégories de gaz et de températures les plus critiques. Ils peuvent être utilisés de la zone 0 (gaz) à la zone 20 (poussières). Sur la base du principe consistant à limiter le courant et la tension à l’intérieur d’un circuit, nous proposons une gamme complète de dispositifs à sécurité intrinsèque . Même pour le débit, vous pouvez compter sur des résultats de mesure stables et sûrs avec nos instruments 2 fils à sécurité intrinsèque pour toutes les techniques de mesure telles que Coriolis, électromagnétique, vortex et par ultrasons.

Apprenez à connaître ces débitmètres.

Maintenance efficace et sûre

La maintenance ou le remplacement des instruments à sécurité intrinsèque peut se faire en cours de fonctionnement. Le permis de feu n’est pas nécessaire. En outre, notre concept certifié de pièces de rechange modulaires permet une intervention sécurisée et flexible pour maintenir vos coûts à un minimum.

Découvrez nos services de maintenance pour que vos applications restent fiables et conformes.

Des normes et législations différentes selon les pays

Selon les pays, il existe différentes normes et législations applicables pour la protection contre les explosions comme par exemple : ATEX pour la zone européenne, NEPSI pour la Chine, IECex pour l'Australie, FM pour les États-Unis et CSA pour le Canada. Certains pays qui n'ont pas de certification spécifique reconnaissent les normes citées précédemment.

Téléchargements

    Brochure "Protection contre les explosions"

    Obtenez une introduction aux directives internationales et américaines et aux principes généraux sur la protection contre les explosions.