SortieWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
La Fieldgate SFG500 et la carte mémoire Fieldgate Module SFM500 fonctionnent ensemble pour permettre une surveillance avancée de l'état des appareils intelligents dans un réseau PROFIBUS.
Architecture typique des passerelles (Fieldgate SFG500)
La Fieldgate SFG500 et la carte mémoire Fieldgate Module SFM500 fonctionnent ensemble pour permettre une surveillance avancée de l'état des appareils intelligents dans un réseau PROFIBUS.
Architecture typique des passerelles (Fieldgate SFG500)
A propos des passerelles et modems
Les passerelles et les modems sont des composants système qui fournissent un accès facile aux données des appareils de terrain et du réseau. Un modem permet la conversion de protocole, par ex. HART/USB ou FF/Bluetooth, et est utilisé avec un terminal portable ou un ordinateur. Une passerelle fournit un point d'interconnexion Internet parallèle pour un logiciel de configuration (FieldCare) par exemple. En plus de la conversion de protocole, les passerelles offrent des fonctions supplémentaires, par ex. la surveillance de l'état du réseau et des appareils, qui peut être visualisé avec un navigateur web standard.
Principe de fonctionnement
Les modems et les passerelles permettent la conversion de protocole, afin que les logiciels sur les ordinateurs ou terminaux portables puissent communiquer directement avec les appareils de terrain. Un modem permet une connexion point-à-point : d'une part l'appareil de terrain et d'autre part, selon le modem, le port USB d'un ordinateur ou une interface sans fil Bluetooth. Une passerelle est un composant système et connecte le port Ethernet d'un ordinateur à n'importe quel appareil de bus de terrain dans le réseau. Le logiciel de configuration ou un navigateur web sur l'ordinateur commande l'accès à l'appareil.
Avantages
Connexion simple aux appareils sur le terrain
Mise en service simple et rapide des appareils de terrain
Surveillance de l'état du réseau et des appareils (passerelles)
Diagnostic d'appareil concis selon les standards NAMUR NE 107 (passerelles)
Surveillance et maintenance à distance via navigateur web (passerelles)
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .