Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Sélection Fundamental d'instruments pour OEM

Sélection Fundamental d'instruments pour OEM

La technologie adaptée à l'usage prévu pour tous les constructeurs d'installations, de machines et de skids

Nous remplissons entièrement les exigences des instruments OEM ; tout d'abord de notre gamme Fundamental offrant l'excellente qualité sans excès de complexité ou de coûts, mais également avec d'autres produits FLEX pour des applications plus exigeantes. Tous sont accompagnés de notre livraison dans le monde entier, de notre présence internationale et de notre service après-vente local.

Avantages

  • Les instruments Fundamental sont volontairement simplifiés pour leurs rôles OEM, et non pas chargés de
    fonctions excessives ajoutant coûts et complexité – mais d'une qualité sans compromis pour éviter toute conséquence grave.

    Les produits Fundamental font partie de notre gamme FLEX – les instruments plus complexes ou précis des autres sélections FLEX peuvent donc être fournis sans problème pour des applications plus exigeantes si nécessaire.

    Les instruments Fundamental permettent la standardisation des ventes OEM importantes et récurrentes. Ces instruments à la technologie adaptée à l'usage prévu sont parfaits pour les produits et projets des OEM, des ensembles de pompage et skids d'instrumentation aux rénovations d'installations de grande échelle.

    Les produits Fundamental sont faciles à sélectionner, à configurer et à commander sans un choix excessif de variantes – et
    l'étalonnage et la mise en service sont également très simples. Ces instruments d'un seul et même fournisseur permettent des constructions répétées avec une courbe d'apprentissage minime.

    Les instruments sont fournis de manière rapide
    et fiable de façon à ce que les délais serrés des OEM ne soient jamais compromis. Après la livraison initiale, les pièces détachées et l'assistance sont facilement accessibles pour garantir le fonctionnement ininterrompu de l'installation, indépendamment de l'emplacement.

Les produits Fundamental permettent aux OEM de mesurer de manière rentable tous les paramètres clés des process : le débit, la température, la pression et le niveau. De nombreux produits sont préconfigurés, et l'installation et la mise en service sont alors très rapides. Ils ont également des sorties standard - analogiques 4-20 mA et commutation PNP/NPN, permettant des connexions simples et normalisées.

Certains produits Fundamental ont également des connexions IO-Link, donnant ainsi accès aux économies de coûts de IO-Link ainsi qu'à l'optimisation de l'efficacité des process et de la disponibilité de la machine.

IO-Link et Fundamental pour la température, la pression, le niveau, le débit

IO-Link est un protocole de communication série point-à-point numérique, bidirectionnel et courte distance (IEC 61131-9). Les avantages sont entre autres le câblage réduit et normalisé, une plus grande disponibilité des données, la configuration et la surveillance à distance, le remplacement simple des appareils et des fonctions de diagnostics avancées. Les coûts sont réduits, l'efficacité des process est accrue et la disponibilité de la machine est optimisée. Tous les appareils IO-Link sont raccordés à leurs maîtres par des câbles standard non blindés à trois ou cinq fils d'une longueur maximale de 20 m.

Température

Le capteur de température compact

Global mais local : réseau mondial Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Global mais local : réseau mondial Endress+Hauser