Aperçu des avantages
-
Les platines entièrement assemblées sont des solutions complètes pour la surveillance de l'eau potable. Elles vous offrent en permanence une vue d'ensemble fiable et sûre des paramètres essentiels de l'eau potable, tels que l'oxygène dissous, la turbidité, le pH et la conductivité. Les conduites, chambres et raccords process standardisés facilitent l'intégration au process, quel qu'il soit. Profitez d'une planification et d'une installation simplifiées ainsi que d'une mise en service rapide et d'une grande sécurité dans la sélection de la technologie de mesure.
-
Tout d'un seul et même fournisseur
Commande aisée de tous les composants relatifs à la surveillance de l'eau potable, entièrement assemblés et venant d'un seul et même fournisseur.
-
Toujours prête pour une mesure immédiate
Grâce aux capteurs étalonnés en usine, la platine d'eau potable est prête à l'emploi. Une chambre de passage avec surveillance intégrée du débit assure une mesure sans interruption.
-
Flexibilité maximale
Le design modulaire de la solution permet une adaptation parfaite aux exigences du process et offre une flexibilité maximale pour des extensions futures du point de mesure.
-
Montage et mise en service simples
Avec les platines Endress+Hauser pour la surveillance de la qualité de l'eau, l'installation et la mise en service des points de mesure sont simples : vissez au mur la solution prête à l'emploi, connectez-la aux réseaux d'eau et d'électricité, et c'est parti.
Détails du lot

Composants et pré-configurations
-
Fixations
Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.
Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier -
Composants1
Analyse technique spé. des produits CSOL
Fixations:CSOL-PA2WP1>>Paramètre, Transmetteur:SGPH/ORP>>Service:HBPré-programmation de l'adresse TAG/Bus>Spécificité des lots:TCLot 13 CDP20 multi-paramètre, Platine oxygèneDescription:PPlatineApplication:A2Eau potableModification:WP1Partie en contact avec l'eau (plastique) -
2
- F
- L
- E
- X
Transmetteur 4 voies
Liquiline CM444Fixations:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Agrément:AAzone non ExEntrée capteur:M44x capteur digitalCaract. supplémentaire:FG2x entrée digitale, 2x sortie digitale -
3
- F
- L
- E
- X
Sonde de turbidité
Turbimax CUS52DFixations:CUS52D-AA1BA2Agrément:AAZone non ExMéthode de mesure:1ISO 7027, IRRaccordement process:BVersion inox 1.4404/316L, raccord clamp 2", montage en chambres de passage CUA252/CUA262 ou direct. sur conduiteAdaptation câble:ACâble fixe, emboût cable préconfectionnéLongueur de câble:23m -
4
- F
- L
- E
- X
Capteur de pH numérique
Memosens CPS11EFixations:CPS11E-AA7A _ 2Agrément:AAZone non ExType d'électrode:7Version standard, pt zéro pH 7,0, capteur de température NTC 30kGamme d'application:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Longueur d'immersion:2120mm -
5
- F
- L
- E
- X
Capteur d'oxygène numérique
Memosens COS22EFixations:COS22E-AA _ AA _ _Agrément:AAZone non ExMatériau du corps:AAInox -
6
- F
- L
- E
- X
Capteur de conductivité numérique
Memosens CLS21EFixations:CLS21E-AAGA11Agrément:AAZone non ExRaccord process:GAFiletage G1"Matériau:11Capteur PES, électrodes graphite -
7
Câble de mesure numérique
CYK10Fixations:CYK10-A011Agrément:Azone non ExLongueur de câble:011,5mRaccordement de câble:1Fils préconfectionnés avec cosse
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
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
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
Transmetteur 4 voies
Liquiline CM444
Le transmetteur Liquiline CM444 vous permet de raccorder jusqu'à 4 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une extensibilité flexible et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non-Ex -
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP 67
-
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP 67
-
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP 67
-
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Toutes les applications non-Ex -
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP 67
-
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Capteur ultrasonique
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Matériau
Boîtier base : PC-FR
Boîtier joint : EPDM -
Dimensions
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Indice de protection
IP66 / IP 67
-
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certifications additionnelles
EAC, cCSAus
-
Principe de mesure
Potentiométrique / ISE
-
Caractéristique
Boîtier plastique robuste
Applications non Ex -
Design
2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration -
Température de process
-20 à 55 °C (0 à 130 °F)
-
Application
Transmetteur 4 fils modulaire
Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
Plug and play pour modules et capteurs -
Sortie / communication
2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Entrée
1 à 4x entrée numérique Memosens
2x entrée 0/4 à 20mA en option
2 à 4x entrée numérique en option
Sonde de turbidité
Turbimax CUS52D
Le Turbimax CUS52D est un capteur intelligent avec une précision de laboratoire permettant une surveillance de tous les points de mesure de la turbidité dans la production d'eau potable et dans bien d'autres applications, sur de l'eau douce, salée ou de process. Vous pouvez le monter directement sur votre conduite afin de réduire les pertes de produit. Grâce à sa technologie Memosens, le Turbimax CUS52D permet une sécurité maximale de votre process et des données mesurées et vous garantit un fonctionnement sûr accompagné d’une maintenance prédictive.
-
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
-
Application
Mesure de la turbidité dans :
l'eau potable et l'eau de traitement
L'eau salée
Utilitées de toutes les industries -
Installation
Inline Insitu, capteur avec pince, cellule à écoulement, capteur avec pince, rétractables, capteur droit, immersion dans des canaux ouverts
-
Design
Capteur 40 mm
-
Dimensions
design 40 mm, version Clamp hygiénique
320 x 40 mm -
Matériau
Version en acier inoxydable : 1.4404
Version plastique : tête de capteur : PEEK, arbre : PPS
Fenêtres optiques : saphir
Joints toriques : EPDM -
Gamme de mesure
0.000 à 4000 FNU
-
Pression de process
Version en acier inoxydable : 0,5 à 10 bar abs (7,3 à 145 psi abs)
-
Indice de protection
IP68
-
Sortie / communication
Memosens
-
Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau unique
-
Application
Mesure de turbidité dans :
Eau potable et eau de process
Eau salée
Utilités pour toutes industries -
Installation
Inline in-situ, capteur avec clamp, chambre de passage, capteur avec clamp, rétractable, capteur droit, immersion en canal ouvert
-
Gamme de mesure
0.000 à 4000 FNU
-
Principe de mesure
Capteur de turbidité néphélométrique (diffusion à 90°) selon ISO7027
-
Design
Capteur 40 mm
-
Matériau
Version inox : 1,4404
Version plastique : tête : PEEK, sonde : PPS
Fenêtre optique : saphir
Joints : EPDM -
Dimensions
Construction 40 mm, version clamp hygiénique
320 x 40 mm -
Température de process
Version inox : -20 à 85°C (0 à 185 °F)
Version plastique : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) -
Pression de process
Version inox : 0,5 à 10 bar abs
(7,3 à 145 psi abs)
Version plastique : 0,5 à 6 bar abs
(7,3 à 87 psi abs) -
Capteur de température
Version inox : -20 à 85°C (0 à 185 °F)
Version plastique : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) -
Indice de protection
IP68
-
Sortie / communication
Memosens
-
Certifications additionnelles
ISO 7027
Capteur de pH numérique
Memosens CPS11E
Memosens CPS11E est le capteur numérique polyvalent pour des process stables. Il est fiable même dans les plages de pH extrêmes ou en zone explosible. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le capteur de pH résiste à l'humidité et permet un étalonnage en laboratoire, ce qui augmente la sécurité du process et simplifie les opérations. Sa capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process fournit une base idéale pour la maintenance prédictive. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, Memosens CPS11E offre le meilleur rapport qualité-prix.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Surveillance sur le long terme et contrôle de limite dans les process avec des conditions stables
Traitement de l'eau et des eaux usées -
Caractéristique
Electrode pH numérique pour les applications process et en environnement avec une jonction annulaire anticolmatage en PTFE et capteur de température intégré
-
Gamme de mesure
Application A
• pH: 1 à 12
Application B
• pH: 0 à 14
Application F
• pH: 0 à 10 -
Principe de mesure
Electrode avec remplissage gel compact et diaphragme annulaire en PTFE
-
Design
Toutes les longueurs de tige avec capteur de température
Technologie gel avancée -
Matériau
Tige capteur: Verre process
Membrane de verre pH : Type A, B, F
Elément de Référence: Ag/AgCl
Diaphragme: Jonction annulaire PTFE , stérilisable
Joint torique: FKM
Raccordement : PPS renforcé avec fibres de verre -
Dimensions
Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
Longueurs de tige: 120, 225, 360 et 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 et 16.73 inch) -
Température de process
Application A: –15 à 80 °C (5 à 176 °F)
Application B: 0 à 135 °C (32 à 275 °F)
Application F: 0 à 70 °C (32 à 158 °F) -
Pression de process
Applications A et B:
0.8 à 17 bar (11.6 à 246.5 psi) absolu
Application F:
0.8 à 7 bar (11.6 à 101.5 psi) absolu -
Capteur de température
NTC 30k
-
Certification Ex
Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex et INMETRO pour une utilisation en zone dangereuse (Zone 0, 1 et 2)
-
Raccordement
Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0
-
Indice de protection
IP68
-
Certifications additionnelles
Certifications additionnelles
Capteur d'oxygène numérique
Memosens COS22E
Le Memosens COS22E est entièrement compatible FDA et USP et, par conséquent, convient pour les applications hygiéniques et stériles. Le capteur nécessite peu d'entretien et assure une stabilité à long terme, même en cas de stérilisation fréquente. Sa version pour détection de trace protège vos produits, process et équipements des influences de l'oxygène. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le COS22E offre un stockage étendu des données d'étalonnage et de processus, ce qui constitue la base parfaite pour une maintenance prédictive et un fonctionnement efficace.
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Les applications typiques:
- Process pharmaceutiques et les biotechnologies: contrôle de la production d'enzymes, préparation de milieux de culture
.
- Traitement d'eau: eau alimentaire pour chaudière, eau pour injectable
- Traces d'oxygène dans les process. -
Installation
Installation
-
Caractéristique
Cellule d'oxygène ampérométrique
numérique avec une stabilité maximale de mesure même après plusieurs cycles de stérilisation -
Gamme de mesure
Capteur standard: 0 à 60 mg/l, 0 à 600 %SAT, 0 à 1200 hPa, 0 à 100 Vol%
capteur de trace: 0 à 10 mg/l, 0 à 120 %SAT, 0 à 250 hPa, 0 à 25 Vol% -
Principe de mesure
Principe de mesure
-
Design
Design
-
Matériau
Tige du capteur: Inox 1.4435 (AISI 316L)
Joint process: FKM (USP<87>, <88> Class VI et FDA)
Joint process pour versions Ex : FKM (non conforme FDA)
Joints toriques: EPDM (USP<87>, <88> Class VI et FDA), FKM
(FDA)
Fourreau: Inox 1.4435 (AISI 316L) ou
Titane ou Hastelloy
Membrane: Silicone (USP<87>, <88> Class VI et FDA) -
Dimensions
Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
Longueurs de tige: 120, 160, 220, 320 et 420 mm
(4.72, 6,30, 8.66, 12,60 et 16.54 inch) -
Température de process
-5 à 135 °C (23 à 275 °F)
-
Pression de process
1 à 12 bar abs (14.5 à 174 psi)
-
Capteur de température
NTC 22k
-
Raccordement
Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0
-
Indice de protection
IP68
-
Certifications additionnelles
Certifications additionnelles
Capteur de conductivité numérique
Memosens CLS21E
Memosens CLS21E est un capteur de conductivité robuste pour toutes les applications d'eau avec une conductivité moyenne. Il fournit des valeurs de mesure fiables et précises pour un contrôle optimal de la qualité. Le capteur présente une stabilité mécanique élevée et donc une longue durée de vie. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0 , le capteur CLS21E assure une intégrité maximale du process et des données avec un fonctionnement simple. Il facilite la maintenance prédictive et fournit la base idéale pour les services IIoT.
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Eaux, eau de surfacer
Eau usée
Process industriell
Séparation de phases
Eaux industrielles -
Caractéristique
Cellule de conductivité numérique à 2 électrodes
-
Gamme de mesure
k=1: 10 µS/cm à 20 mS/cm
-
Principe de mesure
Cellule de conductivité conductive avec 2 électrodes en graphite
-
Design
Cellule de conductivité conductive avec 2 électrodes en vis-à-vis
-
Matériau
Tige du capteur: PES
Electrodes: graphite -
Dimensions
Diamètre: 24 mm (0.94 inch)
longueur: 61 mm (2.40 inch) -
Température de process
-20 à 135 °C à 3.5 bar abs
(-4 à 275 °F à 50 psi) -
Pression de process
17 bar abs à 20 °C
(246 psi à 68 °F) -
Capteur de température
Pt1000
-
Certification Ex
ATEX, CSA, NEPSI, EAC Ex, IECEx, INMETRO
-
Raccordement
Raccord process: DN25, DN40, G1, NPT 1"
Connexion capteur: Tête de raccordement inductive avec la technologique numérique Memosens 2.0 -
Indice de protection
IP68
Câble de mesure numérique
CYK10
Le CYK10 garantit une connexion totalement étanche des capteurs Memosens au transmetteur. Sa connexion inductive sans contact métallique empêche les problèmes liés à la corrosion et garantit la séparation galvanique entre le transmetteur et le produit. Oubliez les longueurs de câble limitées, les potentiels parasites ou l'humidité, et bénéficiez d'une transmission de signal totalement sûre et fiable.
-
Principe de mesure
Potentiométrique
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Gamme de mesure
Câble à haute impédance pas nécessaire
-
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Pression de process
max. 50 bar/725 psi à 135 °C/275 °F.
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Indice de protection
IP68
-
Principe de mesure
Capteur redox
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure.
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur.
-
Caractéristique
Transmission numérique inductive des signaux de mesure et de l'énergie.
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
Principe de mesure
Conductif
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
Principe de mesure
Mesure ampérométrique de l'oxygène
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Installation
Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25...135 °C (-13...277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température
-
Certification Ex
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS
-
Principe de mesure
Chlore libre
-
Application
Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure
-
Caractéristique
Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion -
Design
Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité -
Matériau
Gaine de câble : TPE
Boîte de jonction : aluminium -
Dimensions
Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
Fils : 2x2 fils, paires torsadées
Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft) -
Température de process
-25 à 135 °C (-13 à 277 °F)
-
Capteur de température
Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température