Conçue pour le développement des produits et process, la sonde Rxn-10 est la solution ultime de la gamme de sondes Raman. Elle est utilisée pour fournir des mesures Raman hautes performances sur une très large plage. Elle est également compacte, légère et flexible et offre de multiples fonctionnalités pour l'analyse des solides et liquides en laboratoire. La sonde Rxn-10 est compatible avec un grand nombre d'éléments optiques interchangeables, ce qui la rend très polyvalente et facile à adapter à vos outils de laboratoire.
Industrie chimique : surveillance des réactions, mélange, catalyse, spéciation des hydrocarbures, optimisation de l'unité de process
Polymères : surveillance de la réaction de polymérisation, contrôle de l'extrusion, mélange polymère
Secteur pharmaceutique : surveillance de la réaction API, cristallisation
Secteur biopharmaceutique : surveillance, optimisation et contrôle de la culture cellulaire, de la fermentation, et applications en aval
Secteur agroalimentaire :hétérogénéité zonale, cartographie des viandes et poissons
Avantages
Utilisation multiple pour les mesures de solides et liquides
Légère et compacte
Verrouillage de sécurité laser intégré, avec indication « laser on » et obturateur de sonde
Sortie flexible compatible avec de nombreuses options de prélèvement
Passage aisé à des éléments optiques sans contact, à immersion et pour bioprocédés afin de s'adapter à diverses applications
Large spectre, avec accès à la plage critique des petits nombres d'ondes
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
De l'analyse manuelle des échantillons à la surveillance en temps réel des paramètres critiques dans les process de fermentation grâce aux solutions complètes comprenant équipements et services d'analyse.
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
La couverture spectrale de la sonde est limitée par la couverture de l'analyseur utilisé.
Température
Température, sonde Rxn-10 : -10 à 70 °C / 14 à 158 °F
Humidité relative
20 à 60 %, sans condensation
Puissance laser maximale dans la tête de sonde (mW)
< 499
Interface d'échantillon
Sur la base de l'optique d'analyse choisi
Matériaux du corps et de la fenêtre
Corps de sonde Rxn-10 : Aluminium 6061, inox 316L et inox 303
Câble à fibre optique
Construction : Enveloppe de PVC, structure propriétaire Raccords : électro-optique (EO) propriétaire ou convertisseur(s) de fibre FC vers EO pour systèmes non intégrés Température : -40 à 70 °C / -40 à 158 °F Longueur standard : 5 000 mm / 196.86 inch 25 000 mm / 984.26 inch Également disponible par paliers de 5 000 mm / 196.86 inch Rayon de courbure minimum : 152,4 mm / 6 inch
Longueur
Sonde Rxn-10 (avec rayon de courbure de câble à fibre) : 356 mm / 14.02 inch
Diamètre
Sonde Rxn-10 : 19 mm / 0.75 inch
Distance de fonctionnement
Sur la base de l'optique d'analyse choisi
Principe de mesure
Spectroscopie Raman
Couverture spectrale
La couverture spectrale de la sonde est limitée par la couverture de l'analyseur utilisé.
Température
Température, sonde Rxn-10 : -10 à 70 °C / 14 à 158 °F
Humidité relative
20 à 60 %, sans condensation
Puissance laser maximale dans la tête de sonde (mW)
< 499
Interface d'échantillon
Sur la base de l'optique d'analyse choisi
Matériaux du corps et de la fenêtre
Corps de sonde Rxn-10 : Aluminium 6061, inox 316L et inox 303
Câble à fibre optique
Construction : Enveloppe de PVC, structure propriétaire Raccords : électro-optique (EO) propriétaire ou convertisseur(s) de fibre FC vers EO pour systèmes non intégrés Température : -40 à 70 °C / -40 à 158 °F Longueur standard : 5 000 mm / 196.86 inch 25 000 mm / 984.26 inch Également disponible en incréments par paliers de 5 000 mm / 196.86 inch Rayon de courbure minimum : 152,4 mm / 6 inch
Longueur
Sonde Rxn-10 (avec rayon de courbure de câble à fibre) : 356 mm / 14.02 inch
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Information technique (TI)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Manuel de mise en service (BA)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Instructions courtes (KA)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (Publication)
Version anglaise - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Publication)
Version anglaise - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (Publication)
Version anglaise - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .